Economize energia e amplie a vida útil das aplicações de refrigeração
O VLT® Refrigeration Drive FC 103 foi projetado para ajudar a reduzir significativamente os custos do ciclo de vida de seus sistemas de refrigeração. Oferece recursos de aprimoramento de eficiência e confiabilidade, funções integradas de controle de processo e um ambiente de colocação em funcionamento especialmente projetado para atender às necessidades de aplicações de refrigeração. Ele também tem um assistente de configuração que utiliza termos comuns de refrigeração. Isso torna a instalação e a colocação em funcionamento fáceis e seguros para técnicos de refrigeração e instaladores.
O controle contínuo de velocidade variável fornecido pelo VLT Refrigeration Drive possibilita um controle de capacidade inteligente. Ao criar estabilidade ao mesmo tempo em que equilibra a capacidade com a carga real, o coeficiente de desempenho de todo o sistema melhora proporcionando economias significativas de energia em uma ampla gama de aplicações.
O drive contém todos os módulos necessários para a conformidade com as normas de EMC. O filtro de RFI integrado e escalonável minimiza a interferência eletromagnética e as bobinas de barramento CC integrais reduzem a distorção de harmônicas na rede elétrica. Como esses recursos são incorporados ao drive na fábrica, o espaço do gabinete pode ser reduzido. A mitigação eficiente de EMC também permite o uso de cabos com pequenas seções transversais, o que reduz os custos de instalação.
Reduza o consumo de energia e os requisitos de manutenção graças a uma série de recursos da bomba, como o controlador em cascata e a compensação de vazão
Diga adeus ao resfriamento externo ou superdimensionamento, pois o drive funciona de forma eficiente até uma temperatura ambiente de 50 °C sem derating
O filtro de RFI integrado e escalonável minimiza a interferência eletromagnética e as bobinas de barramento CC integrais reduzem a distorção de harmônicas na rede elétrica. Como esses recursos são integrados, você economiza espaço no gabinete.
A mitigação eficiente de EMC também permite o uso de cabos com pequenas seções transversais, o que reduz os custos de instalação.
Não consegue encontrar o modelo 3D ou desenho que está procurando? Ordene e filtre a tabela a seguir usando os ícones na parte superior das colunas.
Modelos e desenhos 3D
Modelos e desenhos 3D
Tipo
Nome
Atualizado
Download
Tipo de filtro
Software
O MyDrive® Suite fornece todo o software necessário para selecionar, integrar, programar e operar o VLT® Refrigeration Drive FC 103, em um único lugar.
Tipo
Software Characteristic
Nome
Versão
Liberado
Status
Download
Tipo de filtro
Aplicações relacionadas
Bombas, ventiladores, compressores, condensadoras e evaporadoras.