Flexibilidade total no projeto do sistema
Para total flexibilidade no tipo de motor, projeto do sistema e eficiência energética, conecte o VLT® DriveMotor FCP 106 autônomo à sua escolha de motor de indução ou motor de ímã permanente.
A instalação é simples devido ao sistema de resfriamento integrado e a uma placa adaptadora de motor ajustável individualmente. Alternativamente, monte o VLT® DriveMotor FCP 106 próximo ao motor usando a placa adaptadora de montagem em parede.
A necessidade de gabinetes e cabos de motor longos é eliminada, permitindo que você economize custos qualquer que seja o seu projeto.
Os recursos integrados para operações suaves e eficientes de bombas, ventiladores e transportadores facilitam a integração e o comissionamento deste drive para essas aplicações dedicadas.
Tensões de alimentação e faixa de potência
- 3 x 380-480 V...0,55-7,5 kW
Recursos e benefícios
-
A vida útil do drive é prolongada e a carga de harmônicas na rede elétrica é minimizada graças às bobinas CC integradas que reduzem o THDi para menos de 46%
-
A conectividade é flexível graças aos protocolos de comunicação integrados Protocolo Danfoss FC, Modbus e BACnet ou opcionais Profibus
-
O drive opera de forma confiável em ambientes úmidos, sujos e corrosivos devido ao gabinete IP66/Tipo 4X Outdoor e proteção PCB
-
A energia é economizada e a vida útil do drive é estendida devido ao sleep mode
-
Alta capacidade de sobrecarga suporta aplicações com alto torque de partida
-
O VLT® Memory Module MCM 101 facilita a implementação útil das configurações de fábrica para OEM e fabricantes de máquinas, acelera a colocação em funcionamento e simplifica as atualizações de drives
-
Os custos de instalação e manutenção são reduzidos, pois os componentes externos, como dispositivos de controle e monitoramento, não são mais necessários
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versão | Liberado | Status | Download | Tipo de filtro |
|---|
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco