Variantes VLT® OneGearDrive®

  • Visão geral

As variantes VLT® OneGearDrive® alcançaram a fase Limite do seu período de vida útil e já não estão em produção ativa. A variante descontinuada com o elemento de código de tipo L09 não está mais disponível para solicitação de pedido. Foi substituída pelo elemento de código de tipo atualizado L06.

Limitado: Um conversor que entrou na fase Limite possui opções de manutenção limitadas. Somente um número limitado de peças de reposição, manutenção e serviços de reparação está disponível, contanto que os materiais possam ser obtidos. A Danfoss não pode garantir a disponibilidade dos serviços de vida útil, por razões técnicas ou de custos razoáveis. Somente contratos de serviço existentes com nossos clientes serão suportados.

Produto sucessor atualizado

O VLT® OneGearDrive é um sistema de conversores flexíveis e de energia eficiente, que reduz significativamente o número de variantes através de uma típica planta de processamento de alimentos, bebidas ou manipulação de materiais. Essa redução de variante resulta em custos operacionais muito reduzidos e economia substancial de energia. O produto compreende uma combinação altamente eficiente de um motor de ímã permanente e engrenagem cônica otimizada.

Tensões de alimentação e faixa de potência

3 x 380-480 V...1,0 – 3,0 kW