• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

O VLT® 3000 atingiu a fase Inativa do seu ciclo de vida, o que significa que ele foi descontinuado e não está mais em produção. Peças sobressalentes e opções de serviço não estarão mais disponíveis. Operar um conversor nessa fase pode resultar em tempo de inatividade do processo imprevisível devido a desgaste ou falha.

A Danfoss recomenda substituir usando o título DrivePro® Retrofit service para otimizar a vida útil e o valor circular em sua instalação. 

Ajudaremos você a selecionar o melhor produto substituto com os recursos corretos para a sua aplicação. Nosso produto inteligente pode otimizar seu sistema por muitos anos.

Encontre a documentação técnica em VLT® 3000

Precisa de ajuda rápida? Pergunte ao MyDrive® Assistant

Produto sucessor: VLT® AutomationDrive FC 302

O VLT® AutomationDrive apresenta um único conceito de conversor que controla toda faixa de operações, desde aplicações comuns até semelhantes a servo, em qualquer máquina ou linha de produção. A plataforma modular de tecnologia aberta na qual o VLT® AutomationDrive FC 302 é construído o torna excepcionalmente adaptável e fácil de programar.

Faixa de potência

3 x 200-240 V.............0,25-37 kW
3 x 380-500 V..........0,37-1100 kW
3 x 525-600 V.............0,75-75 kW
3 x 525-690 V............1,1-1400 kW

Faixa de potência - Drive de harmônicas baixas

3 x 380-480 V .............132-710 kW

Faixa de potência - drive de 12 pulsos

3 x 380-500 V.......... 250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW

Leia mais sobre o VLT® AutomationDrive FC 302

Funcionário da Danfoss realizando DrivePro® Site Assessment

Pode ficar mais fácil?

Também podemos apoiá-lo com o serviço DrivePro®® Site Assessment, o que torna o gerenciamento de sua base instalada de conversores de frequência e o planejamento para o futuro mais fácil do que nunca. Um especialista da Danfoss fornece uma pesquisa detalhada de todos os seus conversores de frequência, oferecendo uma imagem clara das necessidades de manutenção atuais e futuras.