O conversor VACON® 10 atingiu a fase Inativa de seu ciclo de vida, o que significa que ele foi descontinuado e não está mais em produção. Peças sobressalentes e opções de serviço não estarão mais disponíveis. Operar um conversor nessa fase pode resultar em tempo de inatividade imprevisível do processo devido a desgaste ou falha.
A Danfoss recomenda substituir usando o título DrivePro® Retrofit service para otimizar a vida útil em sua instalação.
Ajudamos você a selecionar o melhor produto substituto com os recursos corretos para a sua aplicação. Nossos produtos inteligentes podem otimizar seu sistema por muitos anos.
Produto sucessor: VACON® 20
O conversor de frequência VACON® 20 vem equipado com funcionalidade e possibilidades para levar qualquer controle de máquina a um nível completamente novo. O tamanho compacto em combinação com uma ampla faixa de potência é a base, mas as possibilidades do VACON® 20 não param por aí. Uma funcionalidade PLC integrada, que é uma das mais flexíveis do mercado, faz com que este produto se adapte a todas as tarefas e traga economia de custos para o usuário.
Faixa de potência
1 x 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V ...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V.  ..0,75-5,5 kW

Pode ficar mais fácil?
Também podemos apoiá-lo com o serviço DrivePro®® Site Assessment, o que torna o gerenciamento de sua base instalada de conversores de frequência e o planejamento para o futuro mais fácil do que nunca. Um especialista da Danfoss fornece uma pesquisa detalhada de todos os seus conversores de frequência, oferecendo uma imagem clara das necessidades de manutenção atuais e futuras.