Filtro ativo avançado VLT® AAF 006

  • Visão geral
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Estudos de caso
  • Fale conosco

O VLT® Filtro ativo avançado AAF 006 atingiu a fase Limite de seu ciclo de vida, o que significa que ele foi descontinuado e não está mais em produção. Manutenção básica, peças sobressalentes e serviços de reparo estão disponíveis por tempo limitado. A Danfoss oferece suporte a contratos de serviço existentes.

Nesta fase, a Danfoss oferece assistência usando serviços como:

Se desejar, ajudaremos você a selecionar o melhor produto de substituição com os recursos corretos para sua aplicação. Nossos produtos inteligentes podem otimizar seu sistema por muitos anos.

Download das Instruções de Utilização

Download do artigo técnico

Produto sucessor: Filtro Ativo Avançado Danfoss AAF 007

Atenue harmônicas, corrija o fator de potência e compense o desbalanceamento, tudo em um único produto. Equipado com os mais novos switches SiC, o AAF 007 oferece mais de 98,2% de eficiência. Esse filtro assegura 60% menos perda de energia em comparação a filtros semelhantes e elimina efetivamente harmônicas de ordem alta. O AAF 007 é projetado para reduzir a distorção de harmônicas para todos os produtos da linha de conversores da Danfoss.

Tensão de linha e corrente de filtro*

3 x 380-480 V CA... Módulos de 55 A. Máximo 440 A com 8 módulos montados em paralelo

*Outras faixas de tensão e correntes de filtro estão disponíveis mediante solicitação.

Leia mais sobre o Filtro Ativo Avançado Danfoss AAF 007

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Aplicações relacionadas

Uma gama de aplicações para as indústrias de água e efluentes, marítima, petróleo e gás e mineração.

  • if (isSmallPicture) { Drives para compressores; } else if (isBigColumns) { Drives para compressores } else { Drives para compressores }
    Drives para compressores comerciais

    O controle de velocidade variável de um resfriador permite fornecer uma regulação de pressão constante, combinando a capacidade com a necessidade real, com base nas medições do sistema. O controle da velocidade é benéfico quando um compressor funciona por longos períodos em carga parcial. Ele reduz os custos operacionais executando aplicações em uma velocidade menor que reduz o consumo de energia. E reduz os custos de instalação otimizando o sistema e o próprio compressor.

  • if (isSmallPicture) { Drives para compressores; } else if (isBigColumns) { Drives para compressores } else { Drives para compressores }
    Drives para compressores em edifícios residenciais

    O controle de velocidade variável de um resfriador permite fornecer uma regulação de pressão constante, combinando a capacidade com a necessidade real, com base nas medições do sistema. O controle da velocidade é benéfico quando um compressor funciona por longos períodos em carga parcial. Ele reduz os custos operacionais executando aplicações em uma velocidade menor que reduz o consumo de energia. E reduz os custos de instalação otimizando o sistema e o próprio compressor.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { O controle de compressores hospitalares garante temperatura ideal e fluxo de ar limpo; } else if (isBigColumns) { O controle de compressores hospitalares garante temperatura ideal e fluxo de ar limpo } else { O controle de compressores hospitalares garante temperatura ideal e fluxo de ar limpo }
    O controle de compressores Danfoss garante o conforto ideal para pacientes e funcionários de hospitais

    No sistema de ar condicionado do Centro Médico Universitário (UMC) de Ljubljana, os conversores Danfoss com filtro integrado garantem baixa distorção de harmônicas, com THDi máximo de 5%. 

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco