Com uma das melhores razões de potência/tamanho, os drives VACON® NXP Liquid Cooled são ideais para aplicações onde o espaço é escasso ou o refrigeramento a ar é difícil. Indústrias pesadas com condições operacionais adversas, como em ambientes marítimos, offshore e de mineração, se beneficiam do design compacto do drive e da confiabilidade robusta.
Você confia nos conversores VACON®. Você já ouviu falar do iC7-Marine?
Como você, confiamos nos conversores VACON® para sempre. Esse legado compartilhado é o motivo pelo qual construímos o iC7-Marine: o acionamento para impulsionar sua ambição futura.
Os conversores de frequência refrigerados a líquido podem ser usados em muitas combinações, de um único conversor de frequência dedicado a sistemas de barramento CC em larga escala. Com recursos, esses drives totalmente padronizados maximizam a utilização do espaço e minimizam os custos gerais do ciclo de vida.
Dado que um alto grau de proteção (IP54 ou superior) pode ser facilmente alcançado com estes drives, eles podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.
O serviço é rápido e fácil. Características como o Safe Torque Off (STO) e a parada segura 1 (SS1) melhoram a segurança, e as placas de circuito revestidas conformadas aumentam a confiabilidade.
Faixa de potência
3 x 400-500 V...132-4100 kW
3 x 525-690 V...110-5300 kW
Recursos e benefícios
Os requisitos de espaço no piso e as necessidades de infraestrutura são reduzidos, pois o design compacto não precisa de dutos de ar
Economia de investimento, já que não são necessários grandes sistemas de ar condicionado devido à dissipação mínima de perda de calor para o ar
Cumpre todos os padrões internacionais relevantes e requisitos globais, incluindo aprovações marítimas, de segurança, EMC e de harmônicas
Operação praticamente silenciosa, pois não são necessários grandes ventiladores de resfriamento
Documentos
iC7-Marine: onde sua ambição não tem limites
O espaço é precioso — use-o bem. Os módulos iC7-Marine são ultracompactos, ocupando 40% menos espaço na sala elétrica para uma infinidade de novas oportunidades.
Compressores, turbinas eólicas, extrusoras, bombas, ventiladores, transportadores, britadeiras, propulsores e sistemas de propulsão, bancada de teste, guindaste, guincho e sistemas de conversão de energia.