Armazenamento e conversão de energia
O VACON® NXP Grid Converter desempenha um papel fundamental no suporte à conversão de energia limpa em redes distribuídas com ou sem armazenamento de energia.
Ao permitir a conexão do armazenamento de energia às redes CA e ao facilitar as redes AC nas embarcações de bordo ou nas aplicações insulares em áreas remotas, cumpre uma função única. Sem o conversor de grade, nada disso seria possível.
O grid converter facilita o compartilhamento de carga e é altamente versátil, para fácil integração em diversas redes. É importante não ser superestimado; O uso de um grid converter é imprescindível para atingir as metas de emissão.
Conversor de redes inteligentes
O VACON NXP Grid Converter para redes inteligentes melhora a estabilidade na rede, apoiando uma gama diversificada de geradores de energia e sistemas de armazenamento de energia. Ao permitir o corte de pico, ele reduz o investimento de capital necessário para a infraestrutura da rede. É certificada para conformidade de código de grade em uma ampla gama de países, para certificação rápida de sistemas para integradores de sistemas.
Conversão de energia fornecida em terra
Quando usado com uma solução de fornecimento em terra, o VACON NXP Grid Converter permite que a energia elétrica seja obtida da rede local, em vez do motor principal ou dos geradores do navio. Este processo, às vezes conhecido como "cold ironing", tem um impacto significativamente positivo na economia de combustível. Isso causa reduções nas emissões de CO2, NOx e SOx, bem como nos níveis de ruído e vibração.
Eixo do gerador
O VACON NXP Grid Converter também pode ser aplicado a soluções em eixo do gerador, garantindo que as máquinas de propulsão sejam capazes de operar em várias velocidades. O eixo do gerador desacopla o eixo da rede elétrica, o que permite melhor qualidade elétrica e economia de combustível. Além disso, a energia pode ser retirada ou inserida no eixo da hélice. Isso é particularmente útil para navios que freqüentemente alternam suas velocidades, pois cria economia de combustível e minimiza as emissões de escape em até 15%. Ele também cria um modo de emergência, o que significa que a embarcação pode operar mesmo se o motor principal falhar.
Suporte para integradores de sistemas
A Danfoss suporta os integradores de sistemas (SI) na criação de seus sistemas para licitar projetos. Nosso objetivo é ajudar os clientes fornecendo ferramentas e projetos de referência para facilitar o design do sistema. Por exemplo, a Danfoss pode fornecer modelos 3D configuráveis, bem como desenhos de arranjo geral 2D da nossa oferta de produtos.

Solução Eficiente de Impulso Solar.
As 1000 Soluções Eficientes compõem o melhor que o mundo tem a oferecer em soluções limpas e lucrativas para proteger o meio ambiente. O VACON® NXP Grid Converter foi avaliado com base nos critérios de viabilidade, capacidade de implantação e sustentabilidade.
Leia sobre as Soluções Eficientes de Impulso Solar (em Inglês)
Leia sobre o endosso do VACON® NXP Grid Converter (em Inglês)
Tensões de alimentação e faixa de potência
Refrigerado a ar:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW
Refrigerado a líquido:
- 3 x 400-500 V...160-1800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW
Recursos e benefícios
Redução do consumo de combustível, pois a energia elétrica pode ser proveniente da grade
Menores emissões de CO2, NOx e SOx, pois o motor principal pode ser desligado
Em conformidade com os padrões ABS e DNV
Maior eficiência energética, uma vez que a velocidade do motor pode ser otimizada
Soluções refrigeradas a ar e líquido estão disponíveis
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso Real | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 4.5 MB | |
| Caso Real | Alfen | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 5.1 MB | |
| Caso Real | Astrid Helene | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 2.9 MB | |
| Caso Real | Bore Sea RoFlex | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 2.7 MB | |
| Caso Real | CCB Bergen | Inglês | Multiple | 16 mar., 2023 | 3.1 MB | |
| Brochura | DrivePro® Services Overview | Inglês | Multiple | 03 fev., 2025 | 26.8 MB | |
| Brochura | DrivePro® Services Overview - Portuguese | Português | Multiple | 25 mar., 2025 | 26.7 MB | |
| Caso Real | Electrosteel Castings Ltd | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 1.7 MB | |
| Brochura | Engineering - Chemical and Pharma | Inglês | Multiple | 17 mai., 2022 | 37.7 MB | |
| Caso Real | Future of the Fjords | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 2.2 MB | |
| Caso Real | Geothermal Winton | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 5.9 MB | |
| Caso Real | Grotte electric ferry - Full case | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 1.1 MB | |
| Caso Real | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 916.2 KB | |
| Caso Real | Grotte electric ferry - Short case | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 3.9 MB | |
| Caso Real | JeffriesGroup EfW plant - Full case | Inglês | Multiple | 04 abr., 2022 | 5.0 MB | |
| Caso Real | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | Inglês | Multiple | 05 abr., 2022 | 3.4 MB | |
| Caso Real | JeffriesGroup EfW plant - Short case | Inglês | Multiple | 04 abr., 2022 | 3.8 MB | |
| Caso Real | NES Ferry Norway - Full case | Inglês | Multiple | 09 mar., 2022 | 608.5 KB | |
| Caso Real | NES Ferry Norway - Mobile case | Inglês | Multiple | 16 mar., 2022 | 8.0 MB | |
| Caso Real | NES Ferry Norway - Short case | Inglês | Multiple | 16 mar., 2022 | 1.9 MB | |
| Caso Real | Nuvera Fuel Cells | Inglês | Multiple | 11 jan., 2022 | 2.9 MB | |
| Caso Real | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | Inglês | Multiple | 10 jan., 2022 | 1.4 MB | |
| Brochura | Product Overview | Inglês | Multiple | 09 mai., 2025 | 12.6 MB | |
| Brochura | Product Overview - Portuguese | Português | Multiple | 16 mar., 2023 | 11.9 MB | |
| Caso Real | Qinous | Inglês | Multiple | 22 mar., 2023 | 4.2 MB | |
| Caso Real | Quintex | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 1.0 MB | |
| Caso Real | Ro-Pax vessels | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 2.1 MB | |
| Brochura | Shore Supply Flyer | Inglês | Multiple | 11 mar., 2022 | 2.2 MB | |
| Caso Real | STX Engine SKorea | Inglês | Multiple | 22 mar., 2023 | 5.1 MB | |
| Guia da aplicação | The new network - smart grids | Inglês | Multiple | 15 abr., 2019 | 2.4 MB | |
| Ficha de fatos | VACON NXP drive anti-sway functionality | Inglês | Multiple | 27 fev., 2023 | 569.0 KB | |
| Brochura | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids | Inglês | Multiple | 22 nov., 2021 | 10.7 MB | |
| Brochura | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Inglês | Multiple | 24 mar., 2025 | 12.9 MB | |
| Guia de Operação | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglês | Multiple | 28 mar., 2023 | 13.0 MB | |
| Guia de Design | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
| Guia de Operação | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | Inglês | Multiple | 10 dez., 2025 | 22.3 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 1.9 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | Inglês | Multiple | 24 nov., 2023 | 2.9 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Inglês | Multiple | 15 ago., 2019 | 1.4 MB | |
| Artigo técnico | Why supply land-based power | Inglês | Multiple | 28 fev., 2023 | 10.6 MB |
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versão | Idioma | Liberado | Status | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 15 dez., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| Software tools | VACON® NCDrive | 2.0.42 | English | 07 mar., 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
| Software tools | VACON® NCLoad | 1.0.34 | English | 03 dez., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 10 jan., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 10 jan., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 26 fev., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 31 dez., 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 18 fev., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP uGrid Converter Application | 196 | English | 19 nov., 2025 | Released | 3.4 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | English | 16 set., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | English | 16 set., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 07 jan., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| System software | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | English | 16 set., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 07 jun., 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 07 jul., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 02 set., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 02 abr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 15 dez., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 15 fev., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 15 fev., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | English | 25 nov., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| System software | Configuration file | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | English | 01 dez., 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 12 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 19 fev., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 24 jan., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Aplicações relacionadas
Geradores de eixos e sistemas de alimentação em terra.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Drives para conversão e geração de energia marítimaUtiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco