Individualmente adaptados para atender aos requisitos de MV mais exigentes
As indústrias de serviços pesados enfrentam alguns dos ambientes de engenharia mais complexos e competitivos do planeta. Sua indústria e suas aplicações exigem adaptabilidade em conversores de média tensão, em que confiabilidade, robustez, espaço e peso são cruciais — e o tempo de inatividade é um desastre.
O VACON® 3000 é o único conversor de média tensão disponível que comporta arranjos flexíveis, realiza integração direta de sistemas e é de fácil manutenção.
A vantagem modular
Essa gama de conversores modulares de tensão média (MV) capacita integradores de sistemas e OEMs, oferecendo uma abordagem totalmente nova para alcançar o máximo em desempenho adaptado de forma exata às necessidades de cada aplicação.
Parceiros
A Danfoss Drives trabalha com parceiros selecionados e qualificados para ampliar as fronteiras do mercado de conversores de tensão média, para oferecer algo que você nunca viu antes.
Isso significa que, ao possuir ou executar um sistema com conversores de tensão média instalados, você pode discutir suas necessidades com nossos Parceiros de tensão média para definir um design que inclua as características finais e exatas que você espera de um conversor MV.
Tensões de alimentação e faixa de potência
Características nominais contínuas (torque variável)
- 3.300 V…2.430-7.030 kVA
- 4.160 V…2.450-7.060 kVA
Baixa sobrecarga 110% (torque constante)
- 3.300 V…2.210-6.390 kVA
- 4.160 V…2.230-6.420 kVA
Características nominais contínuas (torque variável)
- 3.300 V…2.430-7.030 kVA
- 4.160 V…2.450-7.060 kVA
Baixa sobrecarga 110% (torque constante)
- 3.300 V…2.210-6.390 kVA
- 4.160 V…2.230-6.420 kVA
Recursos e benefícios
Conceito modular
Facilita soluções flexíveis e compactas para aplicações sensíveis ao espaço
Design simplificado da unidade de pré-carga
Consiga uma energização rápida e segura, sempre que quiser
Sem necessidade de resistores de pré-carga e limita a corrente de irrupção
Opções flexíveis de configuração front end
Configuração de 12 pulsos com Diode Front End (DFE)
Outras variantes disponíveis mediante solicitação, incluindo circuito de frenagem dinâmica
Front-End Ativo (AFE) opcional para frenagem regenerativa e baixos harmônicos
Fácil de operar com a interface familiar VACON® e conectividade Ethernet.
Simples integração
Afogadores e filtros integrados para uma quantidade menor de componentes
Módulos de fase única com dissipador de calor aterrado para simplificar a manutenção
Módulos compactos e robustos refrigerados a líquido
Disponibilidade
O portfólio do VACON® 3000 está em contínua expansão. Para obter dados técnicos detalhados e disponibilidade de produtos, entre em contato com seu especialista local em tensão média da Danfoss.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochura | Create definite-purpose MV solutions | Inglês | Multiple | 19 nov., 2021 | 11.0 MB | |
Brochura | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Inglês | Multiple | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Brochura | Engineering - Chemical and Pharma | Inglês | Multiple | 18 mai., 2022 | 37.7 MB | |
Caso Real | IHC Scheldt River | Inglês | Multiple | 22 mar., 2023 | 4.0 MB | |
Brochura | Product Overview | Inglês | Multiple | 09 mai., 2025 | 12.6 MB | |
Brochura | Product Overview - Portuguese | Português | Multiple | 16 mar., 2023 | 11.9 MB | |
Caso Real | Royal IHC Magdalen | Inglês | Multiple | 22 mar., 2023 | 3.4 MB | |
Artigo técnico | VACON 3000 Drive Kit | Inglês | Multiple | 08 mai., 2023 | 7.8 MB | |
Brochura | VACON 3000 Drive Kit Selection Guide | Inglês | Multiple | 19 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Brochura | VACON 3000 Enclosed Drive Selection Guide | Inglês | Multiple | 11 mai., 2023 | 25.2 MB | |
Brochura | VACON 3000 Intro | Inglês | Multiple | 19 nov., 2021 | 12.6 MB | |
Guia da aplicação | VACON_3000_Concept_Paper | Inglês | Multiple | 15 out., 2021 | 3.8 MB | |
Guia da aplicação | VACON-3000-DPD01822B | Inglês | Multiple | 09 out., 2023 | 8.1 MB | |
Ficha de fatos | VACON® 3000 Drive Kit | Inglês | Multiple | 27 abr., 2023 | 3.9 MB | |
Guia de Operação | VACON® 3000 Drive Kit | Inglês | Multiple | 25 out., 2023 | 15.6 MB | |
Ficha de fatos | VACON® 3000 Enclosed Drive | Inglês | Multiple | 31 mar., 2023 | 3.7 MB | |
Guia de Operação | VACON® 3000 Enclosed Drive | Inglês | Multiple | 25 out., 2023 | 15.8 MB |
Software
Tipo | Software Characteristic | Nome | Versão | Idioma | Liberado | Status | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | VACON® Live | 1.1.21.0 | English | 27 set., 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | English | 07 jun., 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | English | 06 nov., 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | English | 12 ago., 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
Aplicações relacionadas
Utilize os conversores de frequência de média tensão VACON® 3000 na indústria pesada, onde se requer desempenho até as altas faixas de potências (megawatts): estaleiros, mineração, Petróleo e gás, matérias-primas, indústrias químicas e petroquímicas e indústrias de cimento.
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma cotação deste conversor de frequência, entre em contato conosco