Operar um conversor de frequência utilizando um fieldbus reduz os custos do sistema, torna a comunicação mais rápida e eficiente e fornece uma interface do usuário mais simples.
VACON® AS-i Bus OPTBK
- Fornece o conversor VACON® com interface bus AS-i
- Slots VACON® 100: CDE
- Slots VACON® 20X: E
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC2
- Fornece uma interface multiprotocolo RS485 para produtos VACON® NX. O painel opcional é idêntico ao OPTC8, além do conector fieldbus
- Suporte de protocolo Modbus RTU
- Suporte de protocolo Metasys N2
- Resistor de terminação pode ser ativado com jumper
- Plugue conector de 5 pinos
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC3
- Fornece uma interface Profibus DP-V0 para produtos VACON® NX. O painel opcional é idêntico ao OPTC5, além do conector fieldbus
- Suporte de protocolo PROFIBUS DP-V0
- Perfil VACON® e perfil estilo PROFIdrive
- Resistor de terminação pode ser ativado com jumper
- Plugue conector de 5 pinos
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® LonWorks OPTC4
- Fornece uma interface LonWorks aos produtos VACON® NX e VACON® 100
- Protocolo LonWorks
- Conector plugue de 3 pinos
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
- Slots VACON® 100: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC5
- Fornece uma interface Profibus DP-V0 para produtos VACON® NX. O painel opcional é idêntico ao OPTC3, além do conector fieldbus
- Suporte de protocolo PROFIBUS DP-V0
- Perfil VACON® e perfil estilo PROFIdrive
- Resistor de terminação pode ser ativado com jumper
- Conector Sub-D9
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
VACON® CANopen OPTC6
- Fornece uma interface CANOpen para produtos VACON® NX
- Suporte de protocolo CANOpen
- Perfil VACON® e perfil estilo CiA 402
- Conector plugue de 5 pinos
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® DeviceNet OPTC7
- Fornece uma interface DeviceNet para produtos VACON® NX
- Suporte de protocolo DeviceNet
- Perfil VACON® e perfil estilo conversor de frequência CIP
- Conector plugue de 5 pinos
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® Multiprotocolo RS485 OPTC8
- Fornece uma interface multiprotocolo RS-485 para produtos VACON® NX. O painel opcional é idêntico ao OPTC2, além do conector fieldbus
- Suporte de protocolo Modbus RTU
- Suporte de protocolo Metasys N2
- Resistor de terminação pode ser ativado com jumper
- Conector Sub-D9
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® Modbus TCP OPTCI
- Fornece uma interface Modbus TCP para produtos VACON® NX
- Protocolo Modbus TCP
- Conector 1x RJ45
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® BACnet MS/TP OPTCJ
- Fornece uma interface BACnet MS/TP para produtos VACON® NX
- Protocolo MS/TP BACnet (baseado em RS485)
- Conector plugue de 5 pinos
- Slots NXS/NXP: DE
- Slots NXL: DE
VACON® PROFINET OPTCP
- Fornece uma interface PROFINET para produtos VACON® NX
- Protocolo PROFINET
- Perfil VACON® e perfil estilo PROFIdrive
- Conector 1x RJ45
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
Ethernet/IP VACON® OPTCQ
- Fornece uma interface Ethernet/IP para produtos VACON® NX
- Protocolo Ethernet/IP
- Perfil VACON® e perfil estilo conversor de frequência CIP
- Conector 1x RJ45
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® NXL: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTE3
- Fornece uma interface PROFIBUS DP V1 para produtos VACON® 100 e VACON® 20. O painel opcional é idêntico ao OPT-E5, além do conector do fieldbus
- Suporte de protocolo PROFIBUS DP-V0 e DP-V1
- Perfil VACON® e perfil estilo PROFIdrive
- Conector plugue de 5 pinos
- Slots VACON® 100: DE
- Slots VACON® 20: E
- Certificado por PI para o cumprimento do padrão PROFIBUS
VACON® PROFIBUS DP OPTE5
- Fornece uma interface PROFIBUS DP-V1 para produtos VACON® 100 e VACON® 20. O painel opcional é idêntico ao OPTCE3, além do conector fieldbus
- Suporte de protocolo PROFIBUS DP-V0 e DP-V1
- Perfil VACON® e perfil estilo PROFIdrive
- Conector Sub-D9
- Slots VACON® 100: DE
- Slots VACON® 20: E
- Certificado por PI para o cumprimento do padrão PROFIBUS
VACON® CANopen OPTE6
- Essa placa opcional fornece uma interface CANOpen para produtos VACON® 100 e VACON® 20
- Suporte de protocolo CANOpen
- Perfil VACON® e perfil estilo CiA 402
- Conector plugue de 5 pinos
- Slots VACON® 100: DE
- Slots VACON® 20: E
VACON® DeviceNet OPTE7
- Fornece uma interface DeviceNet para produtos VACON® 100 e VACON® 20
- Suporte de protocolo DeviceNet
- Perfil VACON® e perfil estilo conversor de frequência CIP
- Conector plugue de 5 pinos
- Slots VACON® 100: DE
- Slots VACON® 20: E
VACON® Dual-Port Ethernet OPTE9
- Fornece uma interface multiprotocolo Ethernet para produtos VACON® NXS, VACON® NXP, VACON® 100 e VACON® 20
- Suporte de protocolo Modbus TCP/UDP, PROFINET e EtherNet/IP
- Suporte de protocolo MRP e RSTP
- Conectores 2 x RJ45 com interruptor integrado
- Slots VACON® NXS/NXP: DE
- Slots VACON® 100: DE
- Slots VACON® 20: E
- Certificado por ODVA para o cumprimento do padrão EtherNet/IP
- Certificado por PI para o cumprimento do padrão PROFINET (Conformidade Classe B)
VACON® EtherCAT OPTEC
- Fornece uma interface EtherCAT para produtos VACON® NXP, VACON® 100 e VACON® 20
- Suporte de protocolo EtherCAT
- Baseado em ASIC BECKHOFF
- Perfil VACON® e perfil estilo CiA 402
- 2x Conectores RJ45
- Slots VACON® NXP: DE
- Slots VACON® 100: DE
- Slots VACON® 20: E
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versão | Idioma | Liberado | Status | Download | Tipo de filtro |
|---|