Válvulas de controle e regulagem automáticas
As válvulas de controle e regulação automáticas oferecem gerenciamento preciso do fluxo e da pressão do fluido, garantindo o desempenho ideal do sistema. Nossas válvulas são projetadas para uma ampla gama de aplicações, desde HVAC até processos industriais.
Solenóides e válvulas reguladoras de pressão
As válvulas solenóides proporcionam um controle confiável do fluxo de fluidos e gases em sistemas de refrigeração industrial. Projetadas para refrigerantes de alta pressão, como CO₂ e amônia, elas são construídas para lidar com refrigerantes futuros, oferecendo flexibilidade, eficiência energética e fácil instalação. Seu design modular garante adaptabilidade a vários requisitos do sistema, garantindo segurança e desempenho otimizado.

O degelo por gás quente é um método muito comum e eficiente utilizado na refrigeração industrial. Práticas de projeto de som e recursos específicos de projeto devem ser sempre considerados com atenção para evitar riscos de segurança que podem ser causados mesmo por uma ligeira mudança das condições de operação.
Válvulas motorizadas
As válvulas motorizadas proporcionam uma regulagem precisa para uma variedade de aplicações em sistemas de refrigeração, incluindo injeção de líquido, sucção e linhas de gás quente. Concebidas para lidar com refrigerantes futuros, como CO₂ e amoníaco, oferecem resistência à alta pressão, fiabilidade operacional e controle energeticamente eficiente. Com fácil instalação e manutenção, estas válvulas garantem um desempenho suave e uma integração perfeita em sistemas de controle avançados.

ICMTS 50 e 80 para sistemas transcríticos de CO2 de grande capacidade. A plataforma ICMTS agora se expande para tamanhos maiores para atender a uma demanda crescente por válvulas motorizadas grandes em projetos industriais para sistemas de CO2 transcrítico R744 de grande escala.

Projetado para uma ampla gama de aplicações, o ICAD B eleva o controle motorizado de válvulas a um novo patamar, garantindo melhor experiência do usuário, operação confiável e fácil integração aos sistemas de controle. O ICAD B tem tudo a ver com conectar os pontos e reduzir a complexidade.