• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sistemas de refrigeração para processamento de carne

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Documentos
  • Produtos relacionados

Tecnologia de refrigeração para processamento de carne

A manipulação do processamento de carne do animal vivo para o produto resfriado ou congelado requer uma refrigeração rápida, segura e protegida.

O diagrama mostra algumas das fases críticas da produção, nas quais as soluções da Danfoss ajudam as indústrias de carne a obterem alta qualidade através do controle meticuloso de temperatura.

Na Danfoss, temos a experiência e o conhecimento para agir como um parceiro competente e confiável para a indústria global de carne. Ao mesmo tempo, temos todas as soluções de refrigeração para proporcionar aos nossos clientes o controle preciso da temperatura e um fluxo consistente da produção.

Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à severidade do ambiente, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. A Danfoss traz a competência necessária do desenvolvimento e produção de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial por vários anos combinada com o conhecimento especializado em aplicações para a indústria de carne.

Com a introdução dos componentes da linha SVL e ICF SS Flexline™ em aço inoxidável, você encontrará uma ampla faixa de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial. Com as aprovações de alta pressão para os produtos, a gama de válvulas de aço inoxidável agora cobre todos os sistemas de refrigeração modernos, incluindo CO₂.

Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações.

Recursos e benefícios

Controle de temperatura preciso

Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão

Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção

Carne mais saudável e maior prazo de validade

Navegue pela animação abaixo para saber mais sobre cada área de processo.

Processamento de Carne - Carne Pendurada - Danfoss

Produtos de aço inoxidável para processamento de carne

Precisão, eficiência e segurança na refrigeração - essas são palavras-chave no processamento de carne. Saiba mais sobre a ampla gama de componentes de aço inoxidável da Danfoss para a indústria de processamento de carne.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polish Poland 20 dez., 2022 19.9 MB .pdf
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems English Multiple 27 mar., 2025 18.5 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portuguese Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Spanish, Castilian Multiple 21 mar., 2018 12.2 MB .pdf
Application guide Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles French Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polish Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Russian Central Asia Unit 10 dez., 2014 1.2 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry German Multiple 07 out., 2014 1.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Polish Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry English Multiple 12 fev., 2024 14.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Spanish, Castilian Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Chinese (CN) Multiple 10 dez., 2014 1.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Dutch, Flemish Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Danish Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry French Multiple 10 dez., 2014 1.2 MB .pdf
Application guide Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russian Multiple 21 mar., 2018 12.5 MB .pdf

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss } else { Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss }
    Válvulas piloto para ICS Flexline™

    A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.

  • if (isSmallPicture) { ICV Flexline™ com flanges - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICV Flexline™ com flanges - Danfoss } else { ICV Flexline™ com flanges - Danfoss }
    ICV Flexline™ com flanges

    A ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss }
    Sensores de temperatura de refrigeração

    Os sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.

  • if (isSmallPicture) { ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapas - Danfoss } else { ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapas - Danfoss }
    ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapas

    As novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.

  • if (isSmallPicture) { ICM Flexline™ Válvulas motorizadas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICM Flexline™ Válvulas motorizadas - Danfoss } else { ICM Flexline™ Válvulas motorizadas - Danfoss }
    ICM Flexline™ Válvulas motorizadas

    As válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.