Manutenção mais inteligente com o monitoramento do filtro de onda senoidal
Aproveite melhor os seus conversores com o monitoramento integrado do filtro de onda senoidal — já disponível nos conversores premium VLT® da Danfoss. Como parte de nosso pacote aprimorado de monitoramento baseado em condições (CBM), esse novo recurso permite a detecção antecipada da degradação do capacitor em filtros de onda senoidal para VFDs, reduzindo o risco de falhas e tempo de inatividade não planejado.
Ao rastrear as principais condições do filtro, de dentro do conversor — sem necessidade de sensores externos — sua equipe de manutenção pode atuar antes que os problemas aumentem. Isso significa melhor proteção, equipamentos com maior vida útil e operação mais segura.
Fale com um especialista
O CBM é especialmente adequado para locais remotos ou dispositivos de difícil acesso. Com monitoramento permanente, possíveis falhas podem ser detectadas e tratadas antes que resultem em defeito no motor e paralisação da produção. Ao levar as estratégias de manutenção para o próximo nível com o CBM, as indústrias podem aumentar o tempo de atividade de suas aplicações, reduzir os custos de manutenção e aumentar a eficiência operacional geral.
Saiba mais sobre monitoramento remoto