• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss lança controlador de evaporador para sistemas de refrigeração industrial

quinta-feira, 2 de janeiro de 2020

O EKE 400 da Danfoss pode controlar a operação das válvulas e dos ventiladores para os evaporadores, proporcionando um modo de refrigeração adequado e uma sequência ideal de degelo para uma operação eficiente, segura e livre de inconvenientes para os evaporadores, em conformidade com as recomendações de segurança IIAR1 para descongelamento por gás quente.

 

A novidade da Danfoss tem capacidade de controlar a operação completa no modo de resfriamento e degelo. Isso significa que é possível operar os controles das válvulas e dos ventiladores de cada evaporador, bem como controlar e otimizar a sequência e o desempenho do degelo.

 

Aplicável para descongelar evaporadores inundados, incluindo amônia e CO2, o EKE 400 é compatível com diversos métodos de degelo: descongelamento por gás quente por controle de pressão ou drenagem de líquido, degelo por água/salmoura e degelo com resistência elétrica.

 

O EKE 400 está disponível com ou sem tela (HMI), que contém um monitor gráfico e seis botões para operar e navegar pelo sistema de menus. Um assistente de menu filtra os parâmetros e minimiza o tempo no comissionamento do controlador de evaporador.

 

Como o EKE 400 é um controlador dedicado para refrigeração industrial, ele tem compatibilidade total com válvulas de refrigeração industrial da Danfoss: estação de válvula ICF, válvula motorizada ICM, válvula servo controlada ICS com pilotos de controle de pressão constante tipo CVP, válvula de controle de fluxo OFV, válvula solenoide a gás de 2 etapas ICLX, válvula solenoide de dupla posição ICSH, módulo de degelo ICFD, bem como diferentes válvulas solenoides (EVRA, EVRAT, EVRS, EVRST, ICS com EVM, ICF com ICFE).