Descarbonização com base na ciência
Queremos nos tornar o parceiro preferencial para ajudar nossos clientes a descarbonizar e construímos uma base sólida para atingir nossas próprias metas.
Em janeiro de 2020, demos um passo significativo para contribuir com as metas do Acordo de Paris, comprometendo-nos a estabelecer uma meta baseada na ciência. Nossas metas de redução de emissões foram validadas e aprovadas pela iniciativa Science Based Targets em maio de 2022.
Compromisso SBTi da Danfoss
A Danfoss se compromete a reduzir as emissões absolutas de GEE de escopo 1 e 2 em 46,2% até 2030 a partir de um ano base de 2019. A Danfoss também se compromete a reduzir as emissões absolutas de GEE do escopo 3 em 15% dentro do mesmo prazo.
Além disso, nos comprometemos a reduzir nossas emissões de GEE de escopo 1 e 2 para zero até 2030 por meio de medidas de eficiência energética, reutilização do excesso de calor de processos e edifícios, fornecimento de energia renovável e uso de compensação apenas como último recurso.
Comprometemo-nos a reduzir as emissões de GEE do escopo 3 de bens e serviços adquiridos em 25% até 2030 a partir de um ano-base de 2019.
Nossa linha de base de emissões
Em 2021, focamos no mapeamento da pegada de carbono de nossa cadeia de valor como parte de nosso processo de estimativa de linha de base. Seguiu-se o processo de definição de metas baseadas na ciência e submetê-las para validação até o final de 2021 da SBTi.
A triagem detalhada de emissões mostrou que o principal contribuinte para as emissões de nossa cadeia de valor é o uso de nossos produtos pelos clientes. A categoria “Uso de Produtos Vendidos” representa 98% de nossa linha de base total de emissões. Em 2021, identificamos alavancas e atividades de mitigação para a redução das emissões de GEE em nossa cadeia de valor.
Reconhecemos que é necessária energia para que nossos produtos funcionem. Ao mesmo tempo, as soluções da Danfoss são as melhores da categoria em melhorar a eficiência energética e ajudam a mitigar as emissões de gases de efeito estufa durante seu uso. Em 2022, estabeleceremos uma metodologia sólida e começaremos a quantificar as emissões que nossos produtos permitem economizar.
Nossas emissões
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Scope 1 | 55.7 | 48.0 | 45.1 |
| Scope 2 | 246.3 | 225.8 | 219.7 |
| Scope 3 | 66,820 | Not disclosed due to insufficient data. |
77,811 |
| - Use of sold products | 65,501 | 75,613 | |
| - Rest of scope 3 | 1,319 | 2,198 |
* emissões medidas em quilotons (kt)
As reduções de escopo 1 e 2 são alcançadas por meio de projetos de eficiência energética e otimização de edificações e processos.
O aumento nas emissões de escopo 3 deve-se principalmente ao aumento da atividade comercial (as vendas aumentaram 20% de 2019 a 2021). As alavancas e atividades de mitigação identificadas para a redução das emissões de GEE em nossa cadeia de valor ainda não foram totalmente ativadas e espera-se que o efeito seja visível nos próximos anos.

Descarbonizando Danfoss
A eficiência energética é fundamental para nos ajudar a atingir nossa meta de nos tornarmos neutros em carbono em nossas operações globais até 2030.
Saiba como alcançaremos nossos objetivos
A iniciativa Metas Baseadas na Ciência (SBTi)
O SBTi apoia as empresas no estabelecimento de metas de redução de emissões necessárias para manter o aumento da temperatura abaixo de 2°C em comparação com as temperaturas pré-industriais.
O SBTi é uma colaboração entre o Carbon Disclosure Project (CDP), o United Nations Global Compact (UNGC), o World Resources Institute (WRI) e o World Wide Fund for Nature (WWF).
O objetivo geral da iniciativa é que empresas e corporações em todo o mundo usem metas baseadas na ciência como um componente fundamental em sua abordagem à sustentabilidade.