Uw tool voor het ontwerpen van efficiƫnte hydraulische inregeloplossingen voor verwarmings- en koelsystemen
De gids beschrijft 44 meest voorkomende hydraulische toepassingen. U vindt aanbevolen, acceptabele en niet aanbevolen applicaties. Elke toepassing wordt beschreven aan de hand van de meest belangrijke onderwerpen; rendement op investering, ontwerp, bediening/onderhoud en regeling. Daarnaast biedt de gids u een visuele indicatie van de prestaties per applicatie. Schematische en applicatietekeningen, toegepaste producten en een eenvoudige, interactieve (klikbare) navigatie maken dit een compleet document voor elke hydronische HVAC ontwerper.