Download het pdf-document
Voor een compleet beeld van deze case story, kunt u het bijbehorende pdf-document downloaden. Hierin vindt u alle informatie over dit project in een modern jasje.
Download
In het kort
Hieronder kunt u een beknopte versie van de case story lezen. Wilt u de volledige versie van het verhaal? Download dan het pdf-document!
Grip op temperatuurbeheer en energieverbruik
Doordat huurders met behulp van de thermostatische radiatorafsluiters handmatig de temperatuur konden verstellen in beide gebouwen van YourICT Workplace Wateringen, was de beheerder de grip op het temperatuurbeheer en energieverbruik verloren. Vaak vergaten de huurders de temperatuur te verlagen bij het verlaten van de werkplek, waardoor er regelmatig onnodig gestookt werd. De beheerder wilde deze verspilling tegengaan en was op zoek naar een kost efficiënte oplossing voor dit probleem. Zo kwam hij bij de Danfoss Ally™ terecht.

Waarom Danfoss Ally™?
De Danfoss Ally™ productlijn van intelligente verwarmingsoplossingen maakt het mogelijk om een bestaand verwarmingssysteem in een handomdraai intelligent te maken. Ideaal voor Your ICT Workplace, waar de bestaande en verouderde radiatorthermostaatknoppen eenvoudig en snel vervangen konden worden door 30 Danfoss Ally™ knoppen. Volgens de beheerder was dit binnen een uur of twee voltooid.
De Ally™ radiatorknoppen werden vervolgens aan elkaar gekoppeld door middel van drie Ally™ Gateways, die bediening via de Ally™ app makkelijker maken. In deze app kan de beheerder nu de temperatuur per ruimte programmeren voor beide gebouwen, zodat het ideale binnenklimaat de gehele dag door in stand gehouden wordt.

Het resultaat
De Danfoss Ally™ was de kost efficiënte oplossing waar de
beheerder naar op zoek was. Het klimaat in de Molenweer
en het Zwartveen is nu perfect afgesteld in tijdsschema’s,
waardoor het aardgasverbruik aanzienlijk ingeperkt kon worden.
Volgens gegevens van de beheerder, is er zo een besparing in aardgasverbruik van 21% gerealiseerd over de periode van een jaar, gecorrigeerd op basis van graaddagen. Een uitstekend resultaat.
En wat blijkt? Daar hoeft het helemaal niet koud voor te zijn; de geïnstalleerde Ally™ producten houden de binnentemperatuur op het ideale comfortniveau. De beheerder houdt tevens de mogelijkheid om te allen tijde de temperatuur opnieuw te programmeren, mocht daar behoefte aan zijn. Die flexibiliteit biedt het Ally™ smart heating systeem.

Gerelateerd

Ontdek onze slimme Danfoss AllyTM producten, die temperatuurbeheer makkelijker maken dan ooit tevoren. Stel de temperatuur per kamer in volgens geprogrammeerde tijdschema's en ontgrendel het verwarmingspotentieel van uw woning.

We willen allemaal graag besparen waar we kunnen. Soms kunnen de allerkleinste handelingen het allergrootste effect hebben. Leer op welke vlakken u nog meer kan besparen.