Een nieuw duurzaamheidssymbool in Amsterdam zorgt voor energiezuinige kantoorgebouwen in het digitale tijdperk
EDGE Amsterdam West is voorbestemd om een van de meest duurzame kantoorgebouwen ter wereld te worden. Het 60.000m² grote multi-tenant kantoorgebouw is gevestigd in Amsterdam West en is uitgerust met een slimme, innovatieve verwarmings- en koeloplossing waarbij NovoCon® digitale servomotoren een gegarandeerd foutloos en vooral gezond binnenklimaat voor de huurders garanderen. EDGE Amsterdam West is een energiepositieve ontwikkeling op basis van haar gebouwverbruik.
EƩn van de meest belangrijke eisen voor het gebouw was het behalen van BREEAM credits voor energiemonitoring. Bovendien vereiste de indeling van de nieuwe kantoorruimtes een hoge mate van flexibiliteit om aan de wensen van toekomstige huurders te voldoen. Deze scope bood EDGE, hun partners en Bosman Bedrijven B.V., de installateur van het project, een uitdaging om op te lossen. In samenwerking met Danfoss B.V. vond EDGE een perfecte oplossing.
Het nieuwe kantoorgebouw is uitgerust met een Gebouwbeheersysteem (GBS) en 1100 klimaatplafonds die de kantoren zowel verwarming als koeling bieden via een 4-pijps omschakelsysteem. Om te zorgen voor hydraulische balans in het systeem, zijn plafonds uitgerust met AB-QM 4.0 drukgecompenseerde inregel- en regelafsluiters. Ze bieden een energiezuinige hydraulische oplossing en zorgen ook voor de regeling van de flow.
Om de ruimtetemperatuur te regelen zijn de afsluiters uitgerust met de NovoConĀ® S digitale servomotoren. De servomotoren zijn direct aangesloten via BACnet op het GBS systeem en bieden vele voordelen. Het belangrijkste is dat de vereiste flexibiliteit in het HVAC-ontwerp wordt gewaarborgd. In geval van veranderingen in indeling van de kantoorruimte kunnen de servomotoren op afstand opnieuw worden toegewezen aan een andere ruimte. Bovendien geven de systeemdata die beschikbaar komen voor het GBS-systeem een gedetailleerd inzicht in de status en maken ze bijvoorbeeld predictive maintenance mogelijk.Ā
Om een hoge BREEAM score te behalen, is de NovoConĀ® ChangeOver6 Energy oplossing gebruikt. Deze oplossing optimaliseert de verwarmings- en koelvolgorde met een gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter en bijpassende NovoConĀ® CO6 digitale servomotor. Daarnaast zijn er ook 2 temperatuursensoren aangesloten op de NovoConĀ® S. Deze leveren het GBS aanvullende HVAC-data over de aanvoer- en retourtemperatuur van en naar elk individueel klimaatplafond. In combinatie met de nauwkeurige flow-regeling door de AB-QM inregel- en regelafsluiters zorgt dit voor een nauwkeurige werkelijke berekening van het energieverbruik.
"We hebben gezamenlijk met EDGE en onze partners een berekening gemaakt waaruit bleek dat de Danfoss oplossing economisch voordeliger was. Energiemonitoring op klimaatplafond niveau was een belangrijk onderdeel om een hoge BREEAM score te halen." Peter Mol Projectmanager bij Bosman Bedrijven B.V., installateur van dit project
EDGE Amsterdam West integreert tal van slimme technologieën waarmee de eindgebruiker en de beheerder per klimaatplafond realtime inzicht krijgen in het energieverbruik. Daarnaast geeft het meer inzicht in de kosten, storingen of onverwacht energieverlies. Deze inzichten kunnen vroegtijdig worden opgespoord en opgelost, waardoor klachten worden voorkomen. De innovatieve NovoCon® digitale IoT-servomotor en het Digitale Hydronische concept past uitstekend bij de ambities van EDGE Amsterdam West, dat optimaal is uitgerust met innovatieve technologie om ultiem comfort, gezondheid en duurzaamheid te bieden.
-
Download case study
PDF 0.6 MBLees de PDF voor meer details en bevindingen van Peter Mol, Project Manager bij Bosman Bedrijven B.V.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
NovoCon® Digitale servomotorenMet NovoConĀ® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.