• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Vlinderkleppen

Vlinderkleppen zorgen voor de aan/uit-regeling van de stadsverwarmings-, HVAC- of watertoepassingen wanneer er beperkt ruimte is voor de componenten.

Danfoss VFY zijn concentrische vlinderkleppen met een vervangbare EPDM-bekleding, die een betrouwbare werking en dichtheid in beide richtingen garandeert. Ze hebben een as uit één stuk met splines die omwille van een veilig gebruik een sterke verbinding met de schijf garanderen en als eruptie-afsluiter dienen.

Danfoss SBFV zijn hoogwaardige stalen vlinderkleppen, die samen met Danfoss JIP™-kogelafsluiters de familie van afsluiters completeren, die speciaal zijn ontworpen voor stadsverwarmings- en stadskoelingssystemen.

Danfoss SBFV zijn triple offset vlinderkleppen met een unieke lamellaire zitting, die een betrouwbare werking en dichtheid in beide richtingen garandeert, zelfs bij hoge en lage temperaturen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld als afsluiters, maar kunnen ook worden gebruikt voor eenvoudige controledoeleinden.

De pakkingbus is ontworpen volgens hetzelfde principe als de JIP™-kogelafsluiters. Er wordt een koolstofversterkte PTFE-afdichting gebruikt omdat deze in de loop der jaren niet verslechtert en kan worden vastgezet in de pijpleiding, waardoor de externe dichtheid is gewaarborgd voor de gehele levensduur van de klep.

Kenmerken en voordelen

Hoge betrouwbaarheid van de dichtheid en koppeloverbrenging op lange termijn dankzij wentellagers

Veiligheidsborgring tegen uitwerpen houdt de as op zijn plaats en maakt eenvoudig onderhoud mogelijk

De veiligheid wordt versterkt door secundaire waterdichtheid

Gerelateerde producten

Hulpmiddelen en apps