Kogelafsluiters

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Hulpmiddelen en apps
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen
  • Video's

In alle stadsverwarmingsinstallaties, warmtekrachtcentrales, distributienetwerken en afleverstations is er behoefte aan een aan/uit-regeling van de aansluiting van het gebouwsysteem.

Met de aan/uit-regeling (openen en sluiten) creëren de afsluiters een opdeling van het systeem, waardoor service, onderhoud en reparaties in secties kunnen worden uitgevoerd, zonder het hele systeem uit te schakelen en te legen.

Bij het gebruik van speciale kogelafsluiters (warmwaterkraan en aftakkingen) kan het netwerk worden uitgebreid, terwijl het systeem volledig operationeel is.

Danfoss JIP-kogelafsluiters hebben een optimaal flow-ontwerp dat wordt gevormd door geleide buizen en een buisinzet in de kogel, wat voor een soepele stroming door de kogel zorgt, waardoor cavitatie wordt geëlimineerd en een lagere toegestane weerstand wordt bereikt.

Dit leidt tot lagere operationele kosten, een lagere CO2 -uitstoot en energiebesparing.

De hoogkwalitatieve kogelafsluiters van Danfoss zijn speciaal ontworpen voor stadsverwarmingsinstallaties, distributie- en transmissienetwerken, pompen en afleverstations.

De stalen kogelafsluiters voldoen met hun volledig gelaste behuizing aan de eisen voor afsluiters die in warmwatersystemen worden gebruikt en bieden zo een hoge mate van veiligheid. Bovendien zijn de kogelafsluiters geschikt voor stadskoelingssystemen.

Kenmerken en voordelen

Tot 30% energiebesparing en lage bedrijfskosten dankzij het unieke ontwerp van de kogelafsluiters, dat voor een lage toegestane weerstand en een laag stroomverbruik van de pomp zorgt.

Verwacht wordt een levensduur te realiseren die gelijk is aan die van de pijpleiding zelf, namelijk 25 tot 35 jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

Betrouwbare en onderhoudsvrije afdichting tijdens de levensduur

Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de onafhankelijkheid van axiale krachten en een uniek losbreeksysteem

Levenslange externe dichtheid dankzij een unieke PTFE/koolstofstam-pakkingbus die uitwendige lekkage voorkomt

Een uitgekiende veerconstructie zorgt voor een optimale interne dichtheid en garandeert lekkagewaarden van klasse A gedurende de gehele levensduur van het product.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Alacsony nyomásesés és energiamegtakarítás Hungarian Hungary 22 sep, 2016 2.5 MB .pdf
Brochure Ball valves for heating and district heating Russian Meerdere 12 apr, 2015 1.2 MB .pdf
Brochure Opriți pierderile de presiune, începeți economisirea energiei Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 15 okt, 2016 14.2 MB .pdf
Brochure Shut off the pressure loss open up for energy savings Czech Czech Republic 26 jun, 2017 1.6 MB .pdf
Brochure Shut off the pressure loss open up for energy savings Danish Denmark 28 sep, 2017 1.9 MB .pdf
Brochure Shut off the pressure loss open up for energy savings English Meerdere 04 mei, 2016 1.7 MB .pdf
Brochure Shut off the pressure loss open up for energy savings Slovenian Slovenia 07 jun, 2017 1.5 MB .pdf
Brochure Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie Slovak Slovakia 22 sep, 2016 1.6 MB .pdf

Hulpmiddelen en apps

Gerelateerde producten

  • Filters
    Filters beschermen gevoelige apparatuur zoals meters, pompen en regelkleppen tegen gevaar veroorzaakt door vreemde deeltjes in het werkmedium.
  • Vlinderkleppen – Danfoss
    Vlinderkleppen
    Vlinderkleppen zorgen voor de aan/uit-regeling van de stadsverwarmings-, HVAC- of watertoepassingen wanneer er beperkt ruimte is voor de componenten.
  • Terugslagkleppen – Danfoss
    Terugslagkleppen
    Danfoss NVD-terugslagkleppen laten het medium in één richting stromen.

Veelgestelde vragen

Danfoss JIP-kogelafsluiters zijn speciaal ontworpen voor stadsverwarming en -koeling en mogen niet worden gebruikt met media zoals gas en olie, omdat de kleppen zijn goedgekeurd voor vloeistofgroep 2 (PED 97/23/EG).

Danfoss JIP-kogelafsluiters zijn speciaal ontworpen voor stadsverwarming en -koeling. Neem voor speciale toepassingen contact op met uw lokale Danfoss-verkoopkantoor voor advies over de precieze toepassingsinformatie.

Kogelafsluiters zijn een type afsluiter en moeten als zodanig altijd volledig geopend of gesloten zijn. Als de kogelafsluiter wordt gebruikt om het debiet te regelen, kunnen cavitatie en mogelijke schade aan het kogeloppervlak (deeltjes in de media) de levensduur van het product verkorten en resulteren in een onstabiele regeling van het systeemdebiet.

Danfoss JIP-kogelafsluiters hebben een speciaal  ontwerp dat een optimale doorstroming van het werkmedium met een minimaal drukverlies mogelijk maakt. Met een geringere drukval kan de pompenergie in een systeem dienovereenkomstig worden verminderd, wat in een lager energieverbruik en een lagere C02-uitstoot resulteert.

JIP-kogelafsluiters van Danfoss kunnen in alle posities worden geïnstalleerd.

Video's