Aan/uit motorbediende zoneafsluiters

  • Overzicht
  • Hulpmiddelen en apps
  • Video's

AMZ 112/113 servomotoren van Danfoss vormen een gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen product, dat bij elke toepassing past en de flexibiliteit ervan vergroot. Ze zijn flexibel, bieden functies die op de klantbehoeften aansluiten en garanderen een probleemloze installatie en inbedrijfstelling (met één hand), zonder bijzondere (externe) vaardigheden/expertise.

Met de AMZ 112/113 servomotoren van Danfoss vermijdt u problemen en beperkt u de tijd om uw product te kiezen, te installeren en in bedrijf te stellen, zonder echter in te boeten op betrouwbaarheid (metalen tandwielen in servomotor) en prestatievermogen. Ze beschikken over extra diagnose- en gebruiksfuncties met het oog op optimale prestaties.

AMZ is ontworpen om te worden gebruikt in HVAC- of CH-toepassingen teneinde zones zonder lekkage af te sluiten of het debiet van de ene verbruiker/bron naar de andere over te schakelen/om te leiden in zogenaamde prioriteitsregelsystemen. Ze worden doorgaans aangetroffen in HVAC-toepassingen (ventilatorspoelen, AHU) en in centrale verwarming, bv. in ketels, zonne-energiesystemen, warmtepompen, hybride toepassingen, prioriteitsregelsystemen en warmtapwatertoepassingen, maar DH kan ook worden gebruikt in de bereiding van warm tapwater aan de primaire zijde.
AMZ is zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken en in bedrijf te stellen is, zonder in te boeten op betrouwbaarheid of prestatievermogen.

 AMZ moet worden gebruikt in:

  • HVAC-systemen met zoneafsluiters – ventilatorspoelen, AHU;
  • Huishoudelijke en commerciële centrale verwarmingstoepassingen;
  • Warm tapwater toepassingen;
  • Zonne-energie-installaties;
  • Prioriteitsregeling van warmwatervoorziening en verwarming (verdeelfunctie);
  • Prioriteitsregeling van ketels en installaties met vaste brandstof (verdeelfunctie).

Kenmerken en voordelen

Bespaar tijd met een eenvoudige en probleemloze inbedrijfstelling en installatie

Betrouwbaar en robuust product van topkwaliteit leidt tot een langere levensduur en lagere servicekosten

Flexibel ontwerpt bespaart u tijd bij de selectie

Hulpmiddelen en apps

Toepassingsgids

Video's