• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

2 /3-weg afsluiters

Het programma van motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming is geschikt voor gebruik in verwarmings- en koelsystemen op basis van water en glycol.

De motorbediende regelafsluiters waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van het water. Dit zorgt vervolgens voor een betere temperatuurregeling, wat tot een verbeterd comfort voor de eindgebruiker leidt. Het programma van motorbediende regelafsluiters omvat zowel gewone regelafsluiters als regelafsluiters met drukontlasting die met een hoog drukverschil werken.

Op het vlak van energie-efficiëntie kan een optimale temperatuurregeling leiden tot een vermindering van het warmteverlies en daarnaast van de CO2-uitstoot.

Goede regelfactoren en een snelle reactie op veranderingen in de vraag naar warm tapwater zijn slechts enkele van de kenmerken die nodig zijn voor optimale regelprestaties.

Het programma van bolafsluiters staat voor vooruitgang op een aantal belangrijke gebieden en voldoet aan de almaar strengere eisen op het vlak van regelprestaties, kenmerken, compact ontwerp en prijs-kwaliteitverhouding. 

Deze serie is verkrijgbaar in verschillende materialen die voldoen aan de vereisten voor zwaar gebruik en wordt met verschillende aansluitingen geleverd. Vandaag kunnen we u een programma van zittingafsluiters voor gebruik in de bovengenoemde toepassingen aanbieden.

Kenmerken en voordelen

Uitstekende regelprestaties waarbij aan de moeilijkste regelvereisten op het gebied van stadsverwarming wordt voldaan, terwijl er nog steeds direct warm water wordt aangeboden.

Gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud betekenen minder kosten, tijd en inspanning

Ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor zorgt voor een drastische vermindering van het risico op een operationele storing in de afsluiter of in het systeem als geheel

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype

Hulpmiddelen en apps

Toepassingsgids

Veelgestelde vragen

Video's