Bij warmtapwatersystemen vereist de hydraulische inregeling een speciale aanpak. Zoals bij elk ander verwarmingssysteem moet het water gelijkmatig worden verdeeld. Maar omdat het water ook wordt gedronken, is de veiligheid ook van groot belang. Daarom is het belangrijk om de watertemperatuur te controleren. De temperatuur moet voldoende hoog zijn om het water te kunnen gebruiken en om de groei van legionellabacteriën te vermijden, maar niet zo hoog dat het persoonlijke letsels kan veroorzaken. Tegelijkertijd moet de energie-efficiëntie van het warmtapwatersysteem worden verbeterd.
Om al die redenen zijn handbediende of automatische inregelafsluiters hier niet geschikt. Thermische inregelafsluiters die de watertemperatuur in elke stijgleiding van het systeem controleren, zijn de beste optie voor dit soort systemen. Door de watertemperatuur in elke stijgleiding constant te houden, wordt het warmtapwatersysteem automatisch ingeregeld, ongeacht de afstand tot de warm tapwater bron.
Voor extra veiligheid en energie-efficiëntie kunnen warmtapwatersystemen regelmatig worden gedesinfecteerd door de watertemperatuur tijdelijk te verhogen tot een niveau waarbij legionellabacteriën worden gedood. Dit kan door middel van elektronische desinfectie. Elektronische desinfectie biedt tal van voordelen, zoals toegang tot en bediening van het systeem op afstand met mobiele apparaten via wifi of door integratie in gebouwbeheersystemen.
Danfoss biedt een uitgebreid programma van thermische inregelafsluiters, desinfectieoplossingen en verwante producten voor warmtapwatersystemen.
Kenmerken en voordelen
Comfort verbeteren
Thermische inregeling zorgt ervoor dat het warme water altijd even snel en aan dezelfde temperatuur beschikbaar is, ongeacht de afstand tot de bron
Energie besparen
Het warmteverlies wordt tot een minimum beperkt en de circulatiepomp verdeelt enkel het vereiste volume water om het energieverbruik van het systeem ook tot een minimum te beperken
Waterverspilling verminderen
Er is altijd warm water beschikbaar zodat er nooit lang moet worden gewacht
Het risico op legionella verminderen
Onvoldoende verwarmde stijgleidingen waarin legionella kan groeien worden vermeden, maar het functionele ontwerp van het systeem blijft net zo belangrijk
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MTCV met CCR2+MTCV Thermische inregelafsluiters vormen een dynamische en op temperatuur gebaseerde inregeloplossing voor drinkwatertoepassingen. In combinatie met de CCR2+ ontstaat er een slimme en energiezuinige elektronische regeloplossing voor de bewaking en desinfectie van warmtapwatersystemen.
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Engels | Meerdere | 10 sep., 2014 | 5.9 MB |