Twee- of vierpijpsverwarmings- en/of koelsystemen worden gekenmerkt door veranderende omstandigheden als gevolg van het openen en sluiten van afsluiters naargelang de behoefte aan verwarming of koeling. Dit veroorzaakt voortdurend veranderingen in het debiet en drukverschil.
Zonder de juiste metingen hebben dergelijke systemen te lijden onder een ongelijkmatige warmteverdeling, een inefficiënt energieverbruik en moeizame inbedrijfstelling.
Door een servomotor aan het systeem toe te voegen, werken de afsluiters als regelafsluiters met beperkt debiet die het systeem automatisch inregelen en voor het meest comfortabele binnenklimaat en de beste energie-efficiëntie zorgen. Het systeem is veel gemakkelijker in bedrijf te stellen omdat alle afsluiters simpelweg op het ontwerpdebiet moeten worden ingesteld voordat de servomotoren worden gemonteerd.
Danfoss biedt een uitgebreid programma van drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters en bijbehorende servomotoren.
Kenmerken en voordelen
-
Stabiele kamertemperatuur
Het voorkomen van overloopsituaties bij gedeeltelijke belasting heeft een grote invloed op de stabiliteit van de kamertemperatuur.
-
Verbeterd binnenklimaat
Een stabiele kamertemperatuur verbetert het binnenklimaat. De vereiste temperaturen worden precies bereikt, wat de productiviteit van kantoormedewerkers doet toenemen of de ervaring van hotelgasten ten goede komt.
-
Energiebesparingen
Een in alle omstandigheden perfect ingeregeld systeem verhoogt de energie-efficiëntie en dringt de energiekosten terug.
-
Lagere onderhoudskosten
Omdat de drukonafhankelijke afsluiters voor perfecte werkomstandigheden zorgen, moeten de daarop gemonteerde servomotoren minder bewegingen maken om de temperatuur stabiel te houden. Hierdoor neemt de levenslange waarde van de servomotoren toe en nemen de onderhoudskosten af.

NIEUW: AB-QM 4.0
Maak u klaar voor een nog hoger niveau PICV-ontwerpen
Productreeks

AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.
Documentatie
Promotionele en technische documenten
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datablad | AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 10 apr., 2025 | 3.4 MB | |
| Brochure | Infographic AB-QM 4.0 vergeleken met de AB-QM | Nederlands, Vlaams | Nederland | 02 jun., 2023 | 4.3 MB | |
| Brochure | Keuzehulp - Selecteer de juiste combinatie van AB-QM en motor | Nederlands, Vlaams | Nederland | 20 feb., 2025 | 3.1 MB |
Environmental Product Declaration (EPD) documenten
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Environmental Information - BI | EPD AB-QM 4.0 DN 15-32 & NovoconS | English | Meerdere | 27 jan., 2023 | 4.1 MB | |
| Product Environmental Information - BI | EPD AB-QM 4.0 DN 15-32 with AME 110 | English | Meerdere | 27 jan., 2023 | 3.7 MB | |
| Product Environmental Information - BI | EPD AB-QM DN 40 -100 with AME 435 actuator | English | Meerdere | 27 nov., 2023 | 2.5 MB | |
| Product Environmental Information - BI | EPD AB-QM DN 40 -100 with NovoCon M actuator | English | Meerdere | 27 nov., 2023 | 2.7 MB |
Tekeningen

Tekeningenbibliotheek
Openen in MagiCloud
Gerelateerde producten

Met NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.

De gecombineerde drukgecompenseerde regel- en inregelkenmerken van Danfoss AB-QM kunnen alleen ten volle worden benut als deze is uitgerust met servomotoren die door kamerthermostaten of een gebouwbeheersysteem worden aangestuurd. Danfoss beschikt over een groot aanbod van servomotoren, van thermische aan/uit-servomotoren tot digitale servomotoren met buscommunicatie.
Aanbestedingsteksten
ABNM A5 – Thermische servomotoren
Modulerende thermische servomotor om drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 10-32 te regelen.
- Regelsignaal: 0-10 V
- Detectie van afsluiterslag
- Energieverbruik: 1 W stand-by
LOG(LIN*)-karakteristiek - Halogeenvrije kabel: stekker; 1 m (5 m en 10 m)
- IP-klasse: 54
- Normaal gesloten (open**) bij spanningsuitval
- Eerst open functie (normaal gesloten variant)
- Zichtbare slagindicator
- Slag: 5(6,5 mm***)
- Voedingsspanning: 24 V AC, 50/60 Hz (24 V DC****)
*LIN-variant beschikbaar
**normaal open variant beschikbaar
***variant van 6,5 mm beschikbaar
****variant van 24 V DC beschikbaar
TWA-Z – Thermische servomotor
Aan/uit thermische servomotor om drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 10-32 te regelen.
- Voedingsspanning: 24 V AC/DC (230 V 50/60 Hz*)
- Hoogte: 60 mm vanaf afsluiteradapter
- Kabels: PVC (halogeenvrij**) 1,2 m (5 m en 10 m)
- Normaal gesloten (open***) bij spanningsuitval
- Eerst open functie (normaal gesloten variant)
- Zichtbare slagindicator
- Energieverbruik: 2 W stand-by
*variant van 230 V
**halogeenvrije kabels enkel beschikbaar voor normaal gesloten variant
***normaal open variant beschikbaar
AME 435QM – Voor modulerende regeling
De servomotoren AME 435 QM voor modulerende regeling worden gebruikt met drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters type AB-QM van DN 40 tot DN 100.
- Servomotor moet zijn voorzien van led-signalering
- Servomotor moet gemonteerd/gedemonteerd kunnen worden op/van de afsluiter zonder gebruik van gereedschap
- Servomotor moet een rendementsverbeterende en energiebesparende antipendelfunctie hebben
- Servomotor moet zijn voorzien van een externe reset-/stand-byknop
- Gemakkelijke elektrische aansluiting, vast en los te klikken
AME 55QM – Trek/duw-servormotoren voor grotere AB-QM
De servomotor AME 55 QM wordt gebruikt met drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM DN 125 en DN 150.
- Servomotor moet zijn voorzien van led-signalering
- Servomotor moet in staat zijn de operationele data vast te leggen
- Servomotor moet zijn voorzien van de mogelijkheid om modulerend of 3-p geregeld te zijn
- Servomotor moet zijn voorzien van resetoptie
AME 85QM – Trek/duw-servormotoren voor grotere AB-QM
Servomotor AME 85 QM wordt gebruikt samen met grote drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM DN 200 en DN 250.
- Servomotor moet zijn voorzien van led-signalering
- Servomotor moet zijn voorzien van de mogelijkheid om modulerend of 3-p geregeld te zijn
- Servomotor moet zijn voorzien van resetknop