• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

LENOTM MSV handbediende inregelafsluiters van Danfoss zijn ontworpen om de meest veelzijdige en praktische in hun soort te zijn. Terwijl de installatie van andere afsluiters een hele uitdaging kan zijn vanwege de beperkte ruimte, hebben de LENOTM MSV afsluiters een handknop die tijdelijk kan worden verwijderd om de installatie in krappe ruimtes te vergemakkelijken.

Om te besparen op de kosten voor afsluitkleppen combineren de LENOTM MSV-BD, MSV-B en MSV-O afsluiters een inregel- en afsluitfunctie. Daartoe is het hoofdontwerp gebaseerd op een kogelafsluiter, zodat het systeem volledig waterdicht

kan worden afgesloten. Het gebruik van deze kogelafsluiter heeft geen invloed op de debietinstellingen. Bovendien kunnen de numerieke aanduidingen van de voorinstellingen vanuit verschillende hoeken worden bekeken, wat de inbedrijfstelling vergemakkelijkt.

De drie typen LENOTM MSV afsluiters beschikken allemaal over ingebouwde meetnippels voor naalden van 3 mm. In het geval van de MSV-BD kunnen deze, samen met de afvoer, zelfs 360° worden gedraaid naar elke gewenste positie. De MSV-O heeft een vaste venturi opening. De MSV-S is een extra afsluitklep met ingebouwde afvoer.

Kenmerken en voordelen

Gemakkelijke montage

Dankzij een compact ontwerp en een afneembare handknop hebt u slechts een beperkte ruimte nodig voor de installatie. Conventionele inregelafsluiters moeten in een rechte leiding worden gemonteerd om een nauwkeurige meting te garanderen. De LENO™ daarentegen kan overal worden geplaatst, bijvoorbeeld vlak na een bochtstuk, zonder dat dit de nauwkeurigheid ervan beïnvloedt.

Gemakkelijke montage

Dankzij een compact ontwerp en een afneembare handknop hebt u slechts een beperkte ruimte nodig voor de installatie. Conventionele inregelafsluiters moeten in een rechte leiding worden gemonteerd om een nauwkeurige meting te garanderen. De LENO™ daarentegen kan overal worden geplaatst, bijvoorbeeld vlak na een bochtstuk, zonder dat dit de nauwkeurigheid ervan beïnvloedt.

Eenvoudige vergrendeling van instelpunt

Een simpele tik op de handknop volstaat om de instelling te vergrendelen.

Voor nog meer gemak wordt de LENO™ MSV-BD geleverd met een groene wegwerpsleutel voor het ontgrendelen. Druk gewoon op het groene veerslot en de afsluiter is ontgrendeld. Om de LENO™ vandaalbestendig te maken, kan er een plastic kabelbinder (accessoire) worden aangebracht.

Eenvoudige afsluitfunctie

Wanneer de LENO™ MSV wordt vergrendeld, wordt de afsluiter een kogelafsluiter. Deze functie heeft tal van voordelen: De afsluiter lekt niet en gaat veel gemakkelijker open en dicht. Het sluiten van de afsluiter heeft geen enkele invloed op de debietinstelling omdat het instelmechanisme en het afsluitmechanisme volledig losstaan van elkaar. De positie (open of gesloten) wordt duidelijk aangegeven door een rode indicator.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engels Meerdere 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Toepassings gids HVAC Application guide Engels Meerdere 25 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 02 sep., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 11 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Verenigd Koningkrijk 10 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure LENO Family Pocket brochure Engels Meerdere 03 sep., 2014 466.9 KB .pdf
Brochure LENO MSV-B Engels Meerdere 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf
Brochure LENO MSV-O Engels Meerdere 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf

Software

Hulpmiddelen en apps

Softwaretools

Video's

Aanbestedingsteksten