ASV Automatische inregelafsluiters

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Hulpmiddelen en apps
  • Leren
  • Aanbestedingsteksten

ASV automatische inregelafsluiters van Danfoss zorgen voor een eenvoudige, betrouwbare en kosteneffectieve manier om een hydraulische balans in tweepijpsverwarmings- of koelsystemen te creëren. Zij verhelpen het technische probleem van drukschommelingen: dé onderliggende oorzaak van onbalansen in het systeem en problemen zoals een ongelijkmatige warmtedistributie, lawaai en een hoog energieverbruik. ASV bestaat uit twee componenten: een in de retourleiding gemonteerde drukverschilregelaar ASV-P of ASV-PV en een in de aanvoerleiding gemonteerde partnerafsluiter ASV-BD, ASV-I of ASV-M. Een impulsleiding verbindt beide afsluiters zodat het drukverschil over de stijgleiding kan worden geregeld. In combinatie met RA-N of RA-UN afsluiters met voorinstelling op de radiatoren ontstaat er een perfect ingeregeld systeem bij zowel volle als gedeeltelijke belasting.

De ASV-PV van de 4e generatie biedt tal van unieke productinnovaties. Hij is ontworpen op basis van de behoeften van installateurs, ontworpen en adviseurs met de nodige aandacht voor een tijdsbesparing tijdens de installatie en inbedrijfstelling van het systeem.

Kenmerken en voordelen

Zichtbare instelschaal

Eenvoudige aanpassing van de instelling van het drukverschil, zonder speciale apparatuur. De duidelijk zichtbare instelschaal maakt het gemakkelijk om te bepalen of de instelling juist is aangepast. De instelring kan worden vergrendeld om ongeoorloofde aanpassingen te voorkomen.

Korte inbouwhoogte

De installatieafmetingen zijn verkleind voor een flexibele en praktische installatie.

Sneller en beter spoelen

Verhoog de betrouwbaarheid van het systeem door het te spoelen voordat u het in bedrijf stelt. Om een systeem sneller te spoelen en te vullen, kan de ASV-PV afsluiter tijdelijk in een open stand worden vergrendeld met behulp van een accessoire voor de spoelring.

Geïntegreerd membraan

Het afsluiterhuis en drukmembraan zijn in één component gecombineerd. Dit ontwerp verzekert optimale prestaties bij een laag debiet en een uiterst fijne gevoeligheid voor het drukverschil, ongeacht de DN-maat van de afsluiter.

Kenmerken en functies van Danfoss ASV-PV

Een reeks van 5 animatiefilmpjes beschrijft de uitdagingen, achtergronden en oplossingen voor de hydraulische inregeling van tweepijpsverwarmingssystemen in appartementen.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype

Hulpmiddelen en apps

Leren

Aanbestedingsteksten

Aftakking moet worden ingeregeld met een drukverschilregelaar voor een dynamische hydraulische balans, met de volgende kenmerken:

  • De afsluiter moet het drukverschil over de aftakking stabiel houden met behulp van een membraangestuurde regelaar
  • De afsluiter moet over een variabele instelling van het drukverschil beschikken
  • Het minimaal benodigde drukverschil over de afsluiter mag niet hoger zijn dan 10 kPa, onafhankelijk van het ingestelde drukverschil
  • De afsluiter moet zijn voorzien van een metaal-op-metaalafdichting (conus en zitting) voor optimale prestaties van de drukverschilregeling bij lage debieten
  • De instelling van het drukverschil moet lineair gebeuren via een visuele schaal en zonder gereedschap, en de vergrendelfunctie moet geïntegreerd zijn om ongeoorloofde verandering van de instelling te voorkomen
  • Het instelbereik moet aanpasbaar zijn door de veer te vervangen. De veer moet onder druk verwisselbaar zijn
  • Het instelbereik voor het drukverschil op de afsluiter moet op de toepassing afgestemd zijn om optimale systeemprestaties te garanderen (zoals een instelbereik van 5-25 kPa voor radiatorsystemen)
  • De afsluitercapaciteit per afsluitermaat moet het debietbereik bestrijken overeenkomstig de VDI 2073-normen (met een watersnelheid van maximaal 0,8 m/s)
  • De afsluitfunctie van de afsluiter moet gescheiden zijn van het instelmechanisme. Afsluiting moet mogelijk zijn met de hand / zonder gereedschap
  • De afvoerfunctie moet in de afsluiter zijn geïntegreerd
  • Afsluiters moeten een geïntegreerde spoelfunctie hebben. Spoelen is mogelijk met een spoelaccessoire
  • De afsluiter moet met een impulsleiding worden geleverd. De binnendiameter van de impulsleiding mag maximaal 1,2 mm zijn om optimale prestaties binnen het systeem te garanderen
  • De afsluiter moet met thermische isolatiekappen (tot max. 120 °C) worden geleverd
  • De afsluiter moet voor veilig transport en veilige hantering in een betrouwbare verpakking worden geleverd

Productkarakteristieken:

  • Drukklasse: PN 16
  • Temperatuurbereik: 0 … +120 °C
  • Aansluitmaat: DN 15-50
  • Aansluittype: binnendraad ISO 7/1 (DN 15-50), buitendraad ISO 228/1 (DN 15-50)
  • Δp instelbereik: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
  • Max. drukverschil over de afsluiter: 1,5 bar
  • Installatie: drukverschilregelaar moet op retourleiding worden gemonteerd met aansluiting via impulsleiding naar aanvoerleiding.

Aftakking moet worden ingeregeld met een drukverschilregelaar voor een dynamische hydraulische balans, met de volgende kenmerken:

  • De afsluiter moet het drukverschil over de aftakking stabiel houden met behulp van een membraangestuurde regelaar
  • De afsluiter moet over een variabele instelling van het drukverschil beschikken. De instelling moet verborgen of vergrendelbaar zijn om niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen.
  • De instelnauwkeurigheid moet binnen ±10% van het ingestelde drukverschil liggen, zoals bewezen door een onafhankelijke erkende derde partij
  • Het minimaal benodigde drukverschil over de afsluiter mag niet hoger zijn dan 10 kPa, onafhankelijk van het ingestelde drukverschil
  • De afsluiter moet zijn voorzien van een metaal-op-metaalafdichting (conus en zitting) voor optimale prestaties van de drukverschilregeling bij lage debieten
  • De instelling van het drukverschil moet lineair zijn over het hele instelbereik (1 omwenteling 1 kPa of 1 omwenteling 2 kPa, afhankelijk van de afmetingen)
  • Het instelbereik moet aanpasbaar zijn door de veer te vervangen binnen de afmetingen DN 15-40. De veer moet onder druk verwisselbaar zijn
  • Het instelbereik voor het drukverschil op de afsluiter moet op de toepassing afgestemd zijn om optimale systeemprestaties te garanderen (zoals een instelbereik van 5-25 kPa voor radiatorsystemen)
  • De afsluitercapaciteit per afsluitermaat moet het debietbereik bestrijken overeenkomstig de VDI 2073-normen (met een watersnelheid van maximaal 0,8 m/s)
  • De afsluitfunctie van de afsluiter moet gescheiden zijn van het instelmechanisme. Afsluiting moet mogelijk zijn met de hand / zonder gereedschap
  • De afvoerfunctie moet in de afsluiter zijn geïntegreerd binnen de afmetingen DN 15-50
  • De afsluiter moet met een impulsleiding worden geleverd. De binnendiameter van de impulsleiding mag maximaal 1,2 mm zijn om optimale prestaties binnen het systeem te garanderen
  • Afsluiters binnen het bereik van DN 15-40 moeten met thermische isolatiekappen (min. 80 °C) worden geleverd
  • De afsluiter moet voor veilig transport en veilige hantering in een betrouwbare verpakking worden geleverd

Productkarakteristieken:

  • Drukklasse: PN 16 
  • Temperatuurbereik: -10 … +120°C 
  • Afsluitermaat: DN 15-100 
  • Installatie: op retourleiding met aansluiting via impulsleiding op aanvoerleiding 

DN 15-25:

  • Aansluittype: binnendraad ISO 7/1 en buitendraad ISO 228/1 
  • Instelbereik drukverschil: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
  • Max. drukverschil: 1,5 bar 

DN 32-40:

  • Aansluittype: binnendraad ISO 7/1 en buitendraad ISO 228/1 
  • Instelbereik drukverschil: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
  • Max. drukverschil: 1,5 bar 

DN 50:

  • Aansluittype: Buitendraad ISO 228/1 
  • Instelbereik drukverschil: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
  • Max. drukverschil: 2,5 bar 

DN 65-100:

  • Aansluittype: Flens EN 1092-2 
  • Instelbereik drukverschil: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
  • Max. drukverschil: 2,5 bar