De VLT® Soft Starter MCD 600 combineert de nieuwste geavanceerde regelingen en beveiligingen met een hoger intelligentieniveau voor superieure prestaties in toepassingen met vast toerental. Meer informatie in de Soft Starter brochure.
De MCD 600 is flexibeler dan ooit te installeren, dankzij een grote verscheidenheid aan communicatieoptiekaarten voor zowel Ethernet als seriële communicatie, toepassingsgerichte smartcards en ondersteuning voor acht talen.
Een geïntegreerde bypass zorgt voor een uiterst hoge efficiëntie en een harmonischenvrije werking bij het maximale toerental, waardoor het energieverbruik en de benodigde koelcapaciteit worden verlaagd. Het gebruiksgemak staat centraal, met functies zoals de pompreinigingsfunctie, PowerThrough-bedrijf en planning op basis van kalendertijd of bedrijfstijd. Uitgebreidere motor- en startbeveiligingen staan garant voor meer uptime.
Netspanningsbereik
Stroombereik en behuizing
Ingebouwde waaierreinigingshulp met pompreinigingsfunctie
Eenvoudige analyse van de toepassing, met maximaal 348 gelogde gebeurtenissen en QR-codescan voor serienummer- en gebeurtenisgegevens
Eenvoudige toegang tot gegevens en kortere start- en upgradetijd dankzij de geïntegreerde USB-poort
Hogere betrouwbaarheid, meer uptime met meer motor- en regelaarbeveiligingen
Flexibiliteit voor toepassingen met lage toerentallen, met Jog-functie
Verbeterde uptime dankzij PowerThrough-functie die een 2-faseregeling gebruikt als 1 fase beschadigd is door kortsluiting in de SCR
Eenvoudige connectiviteit voor de softstarter met op Ethernet gebaseerde netwerken, zoals PROFINET en EtherNet/IP
Snelle en eenvoudige programmering dankzij de drie menusystemen (snelmenu, toepassingssetup en hoofdmenu), het vierregelige grafische display en het logische bedieningspaneel
Met de Adaptive Acceleration Control (AAC) selecteert u het beste start- en stopprofiel voor de toepassing
Lagere installatiekosten en een lagere motorbelasting dankzij DC-stroom, met gelijkmatige verdeling over de drie fasen
Ruimtesparing, lagere bekabelingskosten en vereenvoudigde installatie achteraf zijn mogelijk dankzij de interne bypass-contactors en verstelbare spanningsrails die u de keuze biedt om de aansluitingen aan de boven- of onderzijde te realiseren.