Motoren effectief beveiligen en tegelijkertijd energie besparen
Een complete oplossing voor het vloeiend starten en stoppen van driefase asynchrone motoren, die de bedrijfstijd verhoogt en de onderhoudsbehoefte vermindert. Meer informatie in de Selectiegids MCD Soft Starters.
Wanneer u softstarters met draaistroommotoren combineert, kunt u energie, ruimte en kosten besparen en de levensduur van uw systeem verlengen door de slijtage van motoren, voedingskabels en het elektriciteitsdistributiesysteem te beperken. Bovendien hebt u geen filters en afgeschermde kabels nodig, omdat softstarters geen harmonischen genereren.
Voedingsspanning en vermogensbereik
- 3 x 200-690 V...7,5-850/2400* kW (1600 A)
*Inside delta connection
- 24 V DC of 110-240 V AC
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige connectiviteit voor de softstarter met op EtherNet/IP gebaseerde netwerken, zoals Rockwell PLC-systemen
Snelle en eenvoudige programmering dankzij de drie menusystemen (snelmenu, toepassingssetup en hoofdmenu), het vierregelige grafische display en het logische bedieningspaneel
Met de Adaptive Acceleration Control kiest u het beste start- en stopprofiel voor de toepassing
U kunt het volledige motorpotentieel benutten zonder risico op schade door overbelasting, dankzij een tweevoudig thermisch model
Lagere installatiekosten en een lagere motorbelasting dankzij DC-stroom, met gelijkmatige verdeling over de drie fasen
U kunt ruimte besparen, de bekabelingskosten verminderen en eenvoudig achteraf aanpassen dankzij de verstelbare rails die aansluiting aan de boven- en de onderkant mogelijk maakt
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | CT Offshore | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 7.9 MB | |
| Fact sheet | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | Engels | Meerdere | 09 aug., 2023 | 282.0 KB | |
| Brochure | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | Engels | Meerdere | 20 dec., 2022 | 13.3 MB | |
| Brochure | Mining and mineral processing | Engels | Meerdere | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
| Voorbeeld | Reykjavik Pumping Station | Engels | Meerdere | 20 jul., 2023 | 2.1 MB | |
| Voorbeeld | Sellero Tunnel | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 1.3 MB | |
| Brochure | Verbeter de bedrijfstijd, bespaar energie en bescherm motoren effectief | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 20 dec., 2022 | 13.4 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT® MCD DeviceNet Module | Engels | Meerdere | 24 jan., 2012 | 442.8 KB | |
| Bedienings handleiding | VLT® MCD Modbus Module | Engels | Meerdere | 14 mrt., 2012 | 1.7 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT® MCD Profibus Module | Engels | Meerdere | 01 sep., 2009 | 538.0 KB | |
| Bedienings handleiding | VLT® MCD Remote | Engels | Meerdere | 01 sep., 2009 | 1.1 MB | |
| Fact sheet | VLT® Soft Starter MCD 500 | Engels | Meerdere | 07 aug., 2023 | 440.7 KB | |
| Bedienings handleiding | VLT® Soft Starter MCD 500 | Engels | Meerdere | 15 jan., 2022 | 7.7 MB |
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Taal | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Gerelateerde toepassingen
Centrifugaalpompen en -ventilatoren, transportbanden, maalmachines, mixers, compressoren, centrifuges, molens en zagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor commerciële compressorenEen toerenregeling met frequentieregelaars maakt het mogelijk om het energieverbruik te verlagen door compressortoepassingen op lagere toeren te laten werken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor compressorenVerbeter uw COP en bespaar op het energieverbruik door Danfoss frequentieregelaars toe te passen voor het optimaliseren van de capaciteitsregeling van koelcompressoren, condensors en verdampers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor compressoren in woonhuizenToerenregeling van een chiller stelt u in staat om een constante druk te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor pompenVerbeter de prestaties van uw systeem, verleng de levensduur van uw apparatuur en bescherm uw apparatuur tegen lekkage door de werking van de pomp te optimaliseren met behulp van Danfoss frequentieregelaars.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze softstarter of om een offerte aan te vragen.