De Danfoss Eco™ is ideaal voor kleinere woningen of bij het vervangen van individuele radiatorthermostaten.
Danfoss Eco™ maakt connectie via Bluetooth en met de app kun je je thermostaat instellen vanaf max. 10 meter afstand.
Als uw radiatoren zijn voorzien van radiatorafsluiters, is vervanging met Danfoss Eco™ een voor de hand liggende keuze.
Danfoss Eco werd in 2011 geïntroduceerd en verkocht onder de naam living eco. Sinds 2017 heet de elektronische radiatorthermostaat Danfoss Eco™.
Deze versie is op de markt sinds 08.2017 -
Met app-bediening via de Danfoss Eco™ -app
Deze versie werd verkocht in de periode van 08.2015 - 08.2017
Niet meer leverbaar
Zie versienummer onder het batterijklepje
Deze versie is verkocht in de periode van 07.2010 - 08.2015
Met de Danfoss Ally™ Protect is ons bestaande assortiment radiatorthermostaten beter geschikt voor gebruik in openbare gebouwen. De Danfoss Ally™ Protect is een beschermhoes die voorkomt dat de thermostaatknop kan worden verwijderd van de afsluiter. Ook het verwijderen van de batterijen, voor eigen gebruik elders, wordt voorkomen. De Danfoss Ally™ Protect kan gebruikt worden voor zowel de Danfoss Ally™ als de Danfoss Eco™.
Danfoss Ally™ Protect RA is een goede oplossing voor openbare gebouwen.
Danfoss Ally™ Power Module 24V is een oplossing die het mogelijk maakt om de stroomtoevoer naar de radiatorthermostaat te wijzigen, batterijen worden vervangen door hoofdvoeding, die verschillende voedingsbronnen kan ondersteunen (3,5-24V AC/DC).
Met Danfoss Ally™ Power Module 24V heeft het product een constante voeding. Dit bespaart de facilitair manager tijd en voorkomt de fysieke vervanging van een grote hoeveelheid batterijen.
Danfoss Ally™ Power Module 24V is een oplossing voor openbare gebouwen.
De Environmental Product Declaration (EPD) voor onze Danfoss Ally™ en Eco™ elektronische radiatorthermostaten is nu beschikbaar. Dit is een belangrijke mijlpaal in het leveren van geverifieerde milieugegevens, die klanten helpen geïnformeerde en verantwoorde keuzes te maken.
Download EPD
De Danfoss Eco™ met Bluetooth wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste software versie. Dit gebeurt via bluetooth. De app waarschuwt de gebruiker wanneer er nieuwe software beschikbaar is. De installatie van de software duurt ongeveer 1 minuut.
Software versie overzicht
Danfoss Eco™ is een stand-alone radiatorthermostaat, waarbij alle regel- en programmeerfuncties op één thermostaat tegelijk worden bediend, ofwel door de thermostaat zelf te draaien of via Bluetooth en de Danfoss Eco-app en op een maximale afstand van 10 m.Danfoss Link ™ communiceert draadloos met de Connect-radiatorthermostaten en is compatibel met andere Danfoss-producten zoals vloerverwarming (zowel elektrisch als watergedragen), ventilatie-units, warmtepompen en stadsverwarmingsregelingen. Danfoss Link ™ heeft geïntegreerde WiFi, zodat u de warmte kunt aanpassen via de Danfoss Link-app, waar u zich ook bevindt.Beide intelligente thermostaten / systemen hebben ingebouwde klokprogramma's, zodat u ze kunt aanpassen aan de behoeften en routines van uw gezin.
Een oude thermostaat demonterenU moet uw oude thermostaten demonteren voordat u Danfoss Eco™ kunt monteren. Afhankelijk van je huidige thermostaat heb je een schroevendraaier of een inbussleutel nodig om de schroef aan de zijkant van de thermostaat los te draaien. Je kunt dan de hele thermostaat losschroeven door deze linksom te draaien.
Een nieuwe thermostaat en adapter monterenU moet eerst de juiste adapter vinden. Danfoss levert verschillende adapters voor de verschillende afsluitertypes. Met de adapters past de Danfoss Eco™ op meer dan 90% van alle afsluitertypen, zowel Danfoss afsluiters als afsluiters van andere fabrikanten. Als er geen adapter geschikt is voor uw afsluiter, is de afsluiter te oud en raden we u aan deze te vervangen door een nieuwe.U dient dan de adapter op de afsluiter te plaatsen. Plaats batterijen in de Eco-thermostaat en monteer de thermostaat op de adapter.
In deze video laten we u zien hoe u de adapter kunt demonteren van de Danfoss Eco™ radiatorthermostaat.
Als de koude lucht een van je Eco-thermostaten raakt, gaat deze onmiddellijk open en begint de kamer op te warmen. De andere Eco-thermostaten zullen de koude lucht dus niet detecteren en gaan dus niet open.
U dient de temperatuur een paar graden aan te passen op de radiatoren die momenteel niet opwarmen. Mogelijk dient de warme radiator op 20 graden ingesteld te worden de koude radiator op 21 graden om de kamer geleidelijk op de gewenste temperatuur te brengen.
De 'Open Raam'-functie wordt geactiveerd wanneer de thermostaat een plotselinge temperatuurdaling van minstens ½ graad ervaart in de loop van 3 minuten. Gebeurt dit niet (als de kou langzaam naar de thermostaat 'sijpelt') dan zal de 'Open Raam'-functie niet activeren.
Een bijkomend kenmerk van Danfoss Eco™ met Bluetooth is dat je de thermostaat zelf kunt instellen om voor een bepaalde tijd uit te schakelen: draai de thermostaat snel naar links zodat hij 6 graden op het display aantoont (of de temperatuur die je hebt ingesteld als vorstbeveiliging).
Als je de thermostaat weer aan wilt zetten, doe je dit eenvoudig via de app of door de thermostaat een stapje naar rechts te draaien.
U bespaart energie als u de verwarming lager zet.
Over het algemeen bespaart u ongeveer 5% op het energieverbruik voor elke graad dat u de verwarming lager zet. We raden u aan om de temperatuur 's nachts en overdag met 3-4°C te verlagen terwijl het gezin weg is, bijv. van 21°C tot 17°C.
U kunt ook de 'Vakantiefunctie' gebruiken wanneer u meerdere dagen van huis bent, bijv. tijdens uw vakantie.Als u een 15 jaar oude thermostaat vervangt door Danfoss Eco ™ thermostaten, kunt u tot 23% besparen op uw warmteverbruik.
Om ervoor te zorgen dat de elektronische thermostaat snel de gewenste temperatuur bereikt, raden we een verschil aan tussen de afwezigheids- (slaap) en thuistemperatuur van niet meer dan 4˚C.
Danfoss Eco ™ beschikt over een 'adaptieve' functie. Dit betekent dat het systeem in de loop van een week het verwarmingssysteem leert kennen, zodat het op tijd kan beginnen met opwarmen om op het juiste moment de gewenste temperatuur te bereiken.
Tijdens de eerste week en seizoensovergangen zult u daarom lichte schommelingen in de warmte ervaren.
Danfoss Eco ™ wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste software (firmware) zodra u de app met de thermostaat verbindt.
U kunt hier zien hoe u dit doet: Updating of firmwareAls je de verbinding met de thermostaat verliest tijdens een software-update, klik dan hier
Nee.Danfoss Eco™ is een stand-alone product, waarbij u de programmering en bediening op de individuele thermostaat instelt.U kunt de Danfoss Link ™ Connect-thermostaat samen met Danfoss Link ™ gebruiken.
Er bestaat geen limiet voor het aantal Danfoss Eco™ thermostaten dat met één smartphone Daarnaast is er ook geen limiet voor het aantal smartphones dat één thermostaat kan bedienen.
Waarom warmt maar één radiator op terwijl de andere kamers nog koud zijn?De Danfoss Eco™ app kan worden gedownload naar iOS- en Android-apparaten. Helaas is de app niet verkrijgbaar voor Windows-telefoons.
Nee, u kunt de thermostaat niet lager dan 5°C zetten. Dit is de minimumtemperatuur voor de vorstbeveiligingsmodus.
De vorstbeschermingsmodus wordt ingesteld in de Danfoss Eco app: Selecteer Menu - Selecteer Instellingen - Selecteer Limieten - Stel Min. temperatuur (kan minimaal 5 graden zijn).
U kunt drie dingen doen als de temperatuur in de zomer stijgt en u de verwarming wilt uitschakelen:
1. U kunt het hele huis voor onbepaalde tijd onderbreken. Hierdoor worden de thermostaten verlaagd naar de vorstbeveiligingstemperatuur van 6 graden. Als het een nacht koud wordt, kunt u de pauze snel onderbreken en opwarmen
2. U kunt een vakantieperiode instellen, zodat de verwarming wordt verlaagd tot de opgegeven verlaagde temperatuur
3. U kunt een lagere comforttemperatuur specificeren, dus de verwarming wordt pas geactiveerd als het kouder is dan de opgegeven temperatuur. Deze temperatuur wordt gereset wanneer de lucht kouder wordt.
1. Controleer of u de juiste adapter heeft gemonteerd
2. Controleer of de afsluiteradapter correct is vastgeschroefd op zowel het ventiel als de daadwerkelijke elektronische thermostaat. Indien nodig vastschroeven.
E9 betekent dat de afsluiter niet kan sluiten. Het is dus geen fout in de thermostaat zelf, maar eerder een melding dat er iets mis is in de installatie.
Mogelijke oorzaken van de fout kunnen een onjuiste installatie, de verkeerde adapter of vuil in de afsluiter zijn. Vraag indien nodig hulp van een verwarmingsinstallateur bij het oplossen van problemen.
Als u in overeenstemming met de EU-wet inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2023/2854) toegang wilt vragen tot gebruiksgegevens, kunt u contact opnemen met Danfoss via onze officiële contactpagina.
Krachtens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om:
Danfoss zal dergelijke verzoeken verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data wordt gewaarborgd.