Met Danfoss TPOne™ kunt u ongeveer 20% energie besparen in vergelijking met een handbediende thermostaat dankzij het gebruik van warmtewinsten en een constante kamertemperatuur.
Bovendien maakt de Danfoss TPOne™ het makkelijk om een comfortabel binnenklimaat in stand te houden terwijl er geld wordt bespaard. Eenvoudig in te stellen en aan te passen; TPOne™ zet gebruiksgemak op één.
TPOne™ regelt de temperatuur in uw huis automatisch en stelt deze af op een ritme dat u definieert. Met een druk op de knop kunt u genieten van een perfect binnenklimaat—ieder moment van de dag.