• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

RET2001™

RET2001™

Energiezuinige verwarming en warm tapwater vereisen een nauwkeurige regeling van de temperatuur. Hierbij kan een thermostaat u helpen; ze beperken het brandstofverbruik en verhogen het comfort door de temperatuur van de lucht in woningen en het opgeslagen warme tapwater op het gewenste niveau te houden.

De RET2001 is een elektronische kamerthermostaat met een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting. De temperatuur kan worden geselecteerd via de ring rond het display. De thermostaat heeft een vorstbeschermingsfunctie en een vakantiemodus met verlagingstemperatuur voor energiebesparing tijdens afwezigheid.

RET2001 is in batterij-, hoofdvoeding-, Opentherm- en radio-frequentieversies verkrijgbaar.
Bekijk voor meer informatie de flyer.

Download flyer

Kenmerken en voordelen

5 jaar garantie

Groot display met achtergrondverlichting

Vakantiemodus en vorstbeschermingsinstellingen

Maximum- en minimumtemperatuurinstellingen

Standby knop

Meervoudige kabeltoegang voor eenvoudige installatie (alleen hoofdvoedingsversie)

Potentiaalvrije uitgangen

Intelligente Danfoss-kamerthermostaten RET1000- en RET2000

Hoogkwalitatieve, energiebesparende elektronische kamerthermostaat

De intelligente RE2001 kamerthermostaat combineert een strak, modern ontwerp met een energiebesparende regeling. Meer informatie vindt u in de productbrochure.

Gerelateerde producten

Gerelateerde oplossingen