Onze standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen binnen diverse sectoren. Innovatieve technologieën en slimme ontwerpen zorgen dat onze standaard platenwarmtewisselaars een uitstekende investering zijn, en de beste keuze voor standaardtoepassingen.
Ons bedrijf heeft een van de grootste plaatportfolio's ter wereld en we passen elke warmtewisselaar aan uw precieze vereisten aan. Dankzij het veelzijdige ontwerp en het hoge thermische rendement is dit de perfecte oplossing voor talloze toepassingen.
Kenmerken en voordelen
-
Ervaar het voordeel van een specifiek op maat gemaakte oplossing die perfect is afgestemd op uw vereisten en die uw energieverbruik laat dalen.
-
Hoge prestaties en een laag drukverschil voorkomen dat uw systeem onnodig wordt belast en optimaliseren de prestaties van het totale systeem.
-
We ontwerpen zo veel mogelijk single-pass oplossingen, omdat dit de beste keuze voor bijna alle toepassingen is. Met alle aansluitingen op de head hoeft de warmtewisselaar niet van de leidingen te worden losgekoppeld voor inspectie, reiniging of service.
-
Dit heeft geleid tot een compacte oplossing met een kleine omvang, een eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang voor onderhoud.

Toepassingen
- HVAC-industrie – bv. oplossingen voor stadskoeling met gebruikmaking van zeewater en grondwater als koelbron – bv. oplossingen voor stadsverwarming met behulp van bijvoorbeeld zonne- en geothermische energie als verwarmingsbron
- Scheepvaart/offshore-industrie – bv. centrale en smeeroliekoeling
- Melkveehouderij/voedingsmiddelen-/drankenindustrie – bv. pasteurisatie, warmteterugwinning en toepassingen die een voorzichtige hantering vereisen
- Suikerindustrie
- Biogasindustrie
- Pulp- en papierindustrie
- Zware industrie
- Mijnbouw
- Petrochemische industrie
- Chemische industrie – bv. warmteterugwinning uit condensatorwater
Technische specificaties
- Aansluitingen van DN25 tot en met DN600
- (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
- Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Plaathoogte tot 5,5 m (18 ft)
- Debiet tot 7.200 m3/h (31.700 gallon/min)
- Werkdruk tot 25 bar (363 psi)
- Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)
*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaars | Bulgarije | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Engels | Meerdere | 15 sep., 2025 | 4.7 MB | |
| Bedienings handleiding | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Deens | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Frans | Frankrijk | 28 nov., 2021 | 302.6 KB | |
| Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Engels | Meerdere | 05 sep., 2021 | 497.0 KB | |
| Bedienings handleiding | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duits | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Fins | Meerdere | 27 mei, 2026 | 37.3 MB | |
| Bedienings handleiding | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 02 jun., 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Frans | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Frans | Meerdere | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinees | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duits | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Pools | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Deens | Meerdere | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiaans | Meerdere | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongaars | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
| Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Engels | Meerdere | 15 sep., 2025 | 5.6 MB | |
| Datablad | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litouws | Meerdere | 26 jan., 2021 | 3.0 MB | |
| Brochure | Heat exchangers for the power industry | Engels | Meerdere | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Bedienings handleiding | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongaars | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiaans | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Pools | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Meerdere | 17 mei, 2024 | 16.5 MB | |
| Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Engels | Meerdere | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
| Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Engels | Meerdere | 12 feb., 2024 | 9.4 MB | |
| Bedienings handleiding | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Zweeds | Meerdere | 17 nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinees | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.6 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Oekraïens | Oekraïne | 01 okt., 2025 | 3.8 MB |
Gerelateerde producten

SONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.

Voor de overgrote meerderheid van onze platenwarmtewisselaars wordt de technologie van het SONDEX®-visgraatpatroon gebruikt. Dit patroon is ontworpen voor hoge thermische prestaties bij het op de meest efficiënte manier gebruiken van de toegestane weerstand. Verkrijgbaar met verschillende persdieptes, kanaalafstanden en hoeken – elke plaat heeft een patroon dat voor een bepaalde taak is geoptimaliseerd.

Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.
Veelgestelde vragen
Wat voor soort warmtewisselaar is geschikt voor mij?
De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.
Welke certificaten zijn er beschikbaar voor de warmtewisselaars?
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.
Waar kan ik een prijslijst krijgen?
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.
Hoe kan ik een offerte krijgen?
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:
- Vermogen,
- Type media,
- Toegestane weerstand,
- Debiet,
- Werkdruk,
- Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
- Werktemperatuur.