Onze SONDEX®-plaatcondensors zijn perfect voor speciale toepassingen waar gewone platenwarmtewisselaars ontoereikend zijn. Ze kunnen grote hoeveelheden dampen verwerken en hebben een grote inlaat voor de dampen. Samen met de korte residentietijd ontstaan hierdoor de optimale voorwaarden voor condensatie, zelfs bij verdampingstoepassingen met een lage druk.
Toepassingen die feilloos onder de condensatievoorwaarden moeten werken, kunnen eenvoudig worden beheerd met onze aangepaste standaard, semi-welded en gesoldeerde SONDEX®-condensoroplossingen. Bij gebruik in verdampingstoepassingen met een lage druk is ons gespecialiseerde ontwerp van de condensorplaat geschikt voor gebruik met grote hoeveelheden dampen, terwijl de platen hun warmteopbrengst behouden.
Kenmerken en voordelen
-
Speciaal ontworpen voor zware condensatietoepassingen die beter werken dankzij de speciale, asymmetrische platen, die niet bij normale warmtewisselaars kunnen worden gebruikt.
-
Ervaar het hoge thermische rendement van onze SONDEX®-warmtewisselaars en geniet van de gemoedsrust die een ideale turbulente stroom met een kleinere kans op vervuiling kan bieden.
-
Het speciale ontwerp heeft meerdere plaatgroeven die het energieverbruik aanzienlijk kunnen verlagen bij condensatietoepassingen met verschillen in debiet.

Toepassingen
- Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- bv. dampcondensatie van vruchtensap door middel van damp, pasteurisatie en koeling van frisdranken - Suikerindustrie
- bv. vacuümcondensatietoepassingen - Biogasindustrie
- Pulp- en papierindustrie
- Zware industrie
- Mijnbouw
- Petrochemische industrie
- Chemische industrie
Technische specificaties
- Aansluitingen van DN200 tot en met DN800
- (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
- Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT*
- Plaathoogte tot 2,3 m (7,5 ft)
- Debiet tot 800 m3/h (3.522 gallon/min)
- Werkdruk tot 16 bar (145 psi)
- Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)
*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaars | Bulgarije | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Engels | Meerdere | 15 sep., 2025 | 4.7 MB | |
| Bedienings handleiding | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Deens | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duits | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Fins | Meerdere | 27 mei, 2026 | 37.3 MB | |
| Bedienings handleiding | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 02 jun., 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Frans | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Frans | Meerdere | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinees | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duits | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Pools | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Deens | Meerdere | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiaans | Meerdere | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongaars | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
| Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Engels | Meerdere | 15 sep., 2025 | 5.6 MB | |
| Brochure | Heat exchangers for the power industry | Engels | Meerdere | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Bedienings handleiding | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongaars | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiaans | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienings handleiding | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Pools | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienings handleiding | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Meerdere | 17 mei, 2024 | 16.5 MB | |
| Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Engels | Meerdere | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
| Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Engels | Meerdere | 12 feb., 2024 | 9.4 MB | |
| Bedienings handleiding | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Zweeds | Meerdere | 17 nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienings handleiding | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinees | Meerdere | 05 jun., 2025 | 9.6 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Oekraïens | Oekraïne | 01 okt., 2025 | 3.8 MB |
Gerelateerde producten
SONDEX® sanitaire platenwarmtewisselaars zijn gemaakt voor toepassingen met strenge hygiënische eisen en gebruiken FDA-conforme materialen. Wij hechten veel waarde aan uw eindproduct en nemen de nodige stappen om de hoogste outputkwaliteit te garanderen. Elke oplossing is ontworpen op basis van uw specificaties om daarmee de perfecte omstandigheden voor uw product te bieden.

SONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.

De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Onze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.

Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.
Veelgestelde vragen
Wat voor soort warmtewisselaar is geschikt voor mij?
De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.
Welke certificaten zijn er beschikbaar voor de warmtewisselaars?
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.
Waar kan ik een prijslijst krijgen?
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.
Hoe kan ik een offerte krijgen?
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:
- Vermogen,
- Type media,
- Toegestane weerstand,
- Debiet,
- Werkdruk,
- Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
- Werktemperatuur.