Danfoss Sono®-energiemeters meten nauwkeurig het energieverbruik in eengezinswoningen, appartementencomplexen en bedrijfspanden. In de meeste gevallen wordt het verbruik gemeten om de energiekosten eerlijk over de bewoners of gebruikers te verdelen. Dit houdt in dat het door elke meter geregistreerde energieverbruik ook periodiek moet worden uitgelezen. Voorheen kwam er dan een persoon langs die toegang tot elke meter vroeg om het verbruik sinds de vorige uitlezing op te nemen.
Tegenwoordig zijn er efficiëntere methoden beschikbaar om het verbruik te registreren. Danfoss biedt drie geautomatiseerde oplossingen voor meteropname:
Uitlezing van de 'walk-by' radiometer
Dit is een draadloze oplossing voor meteropname met behulp van een draagbare radio-ontvanger, SonoRead™ 868, met bluetooth-interface. De ontvanger kan alle OMS-gestandaardiseerde meters uitlezen. Zodra deze is aangesloten op de SonoApp™ wordt er een krachtig meteropnamesysteem via mobiele radio tot stand gebracht. Toegang tot de meters is niet nodig, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. De radiometeruitlezing is een perfecte oplossing voor situaties waarin een hanteerbare hoeveelheid meters van tijd tot tijd moet worden uitgelezen.
Dataverzamelaar
Wanneer een groot aantal meters frequenter moet worden uitgelezen, is het gebruik van een dataverzamelaar, SonoCollect™, een betere oplossing. De dataverzamelaar kan de gegevens van maximaal 80 energiemeters opslaan. De dataverzamelaar wordt geleverd met een gestandaardiseerde bekabelde en draadloze M-bus-interface die tot 500 energiemeters in één systeem ondersteunt. De gegevens kunnen op elk moment aan de hand van analysetools worden uitgelezen, bijvoorbeeld op een pc via IP-technologie. Deze oplossing wordt aanbevolen voor grotere gebouwen en/of faciliteitenmanagers die actief op zoek zijn naar manieren om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen.
Slimme meteropname in de cloud
Wanneer er toegang nodig is tot energieverbruiksgegevens van verschillende gebouwen, kan gebruik worden gemaakt van de slimme meteropnameoplossing in de cloud. SonoEnergy™ is een slim energiesoftwareplatform voor de volledige integratie van gegevens, bedrijfsprocessen en technologieën. Het verzamelt de gegevens van verschillende SonoCollect™ (of andere) dataverzamelaars. De gegevens kunnen worden geanalyseerd en gerangschikt voor verdere processen in andere systemen, zoals automatische factureringsoplossingen, energieadviesoplossingen, optimalisatie van het netwerk, SCADA, gebouwbeheersystemen en meer. Dankzij de eenvoud van het beheer van grote hoeveelheden gegevens wordt tijd bespaard en de kans op fouten in de dagelijkse meteractiviteiten kleiner. Deze oplossing wordt aanbevolen voor gebouwinvesteerders en energiebedrijven.
Kenmerken en voordelen
-
Innovatieve oplossingen op drie niveaus
-
Tijdbesparend
-
Eenvoudig te gebruiken – plug & play
-
Voldoet aan de OMS-communicatienorm
-
Inzicht in gegevens is waardevol voor verbetering van de energie-efficiëntie
Productreeks
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Software
Danfoss SonoEnergy™
Eenvoudige gegevensverwerking bespaart tijd bij dagelijkse meteruitlezingen
SonoEnergy™ is een slim energiesoftwareplatform voor de volledige integratie van gegevens, bedrijfsprocessen en technologieën. Het biedt gebruikers een intuïtieve interface voor het uitlezen, opslaan en analyseren van meetgegevens.
SonoEnergy™ is ontworpen volgens een modulair principe. Hierdoor is het mogelijk om klein te beginnen en functionaliteiten toe te voegen naarmate de commerciële, proces- en technische eisen van de gebruiker veranderen.
Met SonoEnergy™ kunnen complete serviceconcepten worden geleverd voor de eindgebruiker.
Het softwareplatform biedt nieuwe mogelijkheden voor de energiesector door energieleveranciers, netbeheerders en energiedienstverleners in staat te stellen innovatieve en aantrekkelijke diensten tot stand te brengen. Voorbeelden zijn: het combineren van slimme metersystemen en slimme huishoudelijke functionaliteiten.

SonoEnergy™ kenmerken en voordelen
-
Bewezen slimme meet- en energiebeheertoepassingen
-
Ondersteunt meerdere uitlezingstechnologieën voor gegevensverzameling
-
Opslag en verwerking van meerdere gegevensstromen in één systeem
-
Modern en uitwisselbaar systeemontwerp dat voldoet aan alle veiligheidseisen
-
Kan worden gebruikt als een stand-alone apparaat of worden geïntegreerd in een bestaand systeem
-
Aangeboden als cloudoplossing
-
Standaardinterfaces en -protocollen kunnen worden uitgebreid via plug-ins
-
GUI-bedieningspaneel voor configuratie en bewaking