• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zelfwerkende temperatuurregelaars

Met het oog op energie-efficiëntie kan temperatuurregeling leiden tot minder warmteverlies en daarmee tot minder CO2-uitstoot. Nauwkeurige regeling van de temperatuur in het verwarmingssysteem zorgt voor veel comfort voor de eindgebruiker in het gebouw. Goede regelverhoudingen en snelle reactietijden bij veranderingen in de behoefte aan warm tapwater zijn slechts enkele functionaliteiten die nodig zijn om optimale regelprestaties te garanderen.

Oplossingen voor eengezinswoningen en appartementen 

Thermostatische temperatuurregelaars voor eengezinswoningen en appartementen worden gebruikt voor de regeling van de flowtemperatuur bij de opslag van of het directe gebruik van warmtapwater- en verwarmingssystemen voor woningen. Door de snelle opening en sluiting ervan beschermen ze de warmtewisselaar tegen kalkaanslag en zorgen ze voor een lange levensduur van de apparatuur in het systeem.

In het warmtapwatersysteem voor woningen met kleine variaties in de toevoertemperatuur en drukverschillen, kunnen RAVI-regelaars met snelle reactietijden worden gebruikt. Bij hogere drukverschillen van meer dan 2 bar wordt een afzonderlijke dp-regelaar aanbevolen. Voor dynamischere systemen zijn AVTQ- of IHPT-regelaars met flowgecompenseerde temperatuurregeling en geïntegreerd drukverschil de perfecte keuze.

Ze reageren zodra de waterkraan wordt geopend en handhaven een laag en constant drukverschil over de thermostatische regelafsluiter. Een optimale stationaire temperatuurregeling wordt gegarandeerd. Voor grotere flows kunnen AVTB-thermostaten worden gebruikt voor zowel direct warm tapwater als verwarming.

Voor verwarmings- en ventilatiesystemen biedt Danfoss RAVK-regelaars met een gemiddelde reactietijd, die ontworpen zijn voor ventilatie- en verwarmingssystemen.  

Voor opslagsystemen en toepassingen met warmwatertanks biedt Danfoss AVTB-, RAVI-/RAVK-thermostaten.

Oplossingen voor appartementencomplexen en bedrijfspanden

Thermostatische temperatuurregelaars voor appartementencomplexen en commerciële gebouwen worden gebruikt voor zowel warmwatersystemen als voor retourtemperatuurbegrenzing in warmtedistributietoepassingen. 

Voor opslagsystemen en toepassingen met warmwatertanks biedt Danfoss AVTB-, AVT/VG- en AFT/VFG2-thermostaten.

Bij sommige toepassingen kan het nodig zijn dat de retourtemperatuur van warmwaterboilers of verwarmingssystemen wordt begrensd om een te hoge retourtemperatuur te vermijden. Dit kan worden gedaan door een retourtemperatuurbegrenzer type FJV in de retourleiding van de tank of van de verwarmingstoepassing te installeren. 

Over het algemeen worden thermostatische temperatuurregelaars gebruikt in systemen met gematigde variaties in de toevoertemperatuur en met gematigde drukverschillen. Voor grotere variaties in het drukverschil wordt aanbevolen om een drukverschilregelaar te installeren.

De zelfwerkende temperatuurregelaars worden aangeboden in modulaire formaten en zijn voorzien van veiligheidsfuncties die voldoen aan de DIN-normen. 

Kenmerken en voordelen

Nauwkeurige regeling van de temperatuur in het verwarmingssysteem zorgt voor veel comfort voor de eindgebruiker in het gebouw.

Met het oog op energie-efficiëntie kan een optimale werking van de temperatuurregeling leiden tot minder warmteverlies en daarmee tot minder CO2-uitstoot.

Goede regelverhoudingen en snelle reactietijden bij veranderingen in de behoefte aan warmtapwatertoevoer zijn slechts enkele functionaliteiten die nodig zijn om optimale regelprestaties te garanderen.

Hulpmiddelen en apps

Applicatiegids

Veelgestelde vragen