Drukontlastingsregelaars

  • Overzicht
  • Hulpmiddelen en apps
  • Veelgestelde vragen
  • Video's

Druk- en drukontlastingsregelaars bestaan uit een afsluiter en een drukverschilregelaar. Wordt primair gebruikt voor het begrenzen van een druk (A) of drukverschil (PA)
over een systeem/substation/pomp.

Regelaars zijn doorgaans gesloten: AV(P)A vanwege een normaal gesloten afsluiter en AF(P)A met een veerbelasting.

Druk- en drukontlastingsregelaars worden in een bypassleiding geïnstalleerd. Ze kunnen worden toegepast in warmtedistributienetwerken om een minimale flow te garanderen.

Drukontlastingsregelaars voor druk en drukverschil kunnen pompen met een variabele flow beschermen tegen overbelasting wanneer de flow tot onder de minimale pompcapaciteit daalt. Ze ontlasten de pomp/toepassing en geven warmte-energie door aan andere aansluitingen.

Een drukontlastingregelaar kan ook worden geïnstalleerd in de retourleiding om een hogere gewenste (statische) druk in het systeem te handhaven.

Kenmerken en voordelen

Ontlasten van pomp/toepassing en veilig doorgeven van warmte-energie aan andere aansluitingen

Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil

Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)

Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.

Hulpmiddelen en apps

Applicatiegids

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Open het regelventiel volledig en stel de maximale flow in door het drukverschil aan te passen. U kunt ook het betreffende drukverschil berekenen, maar daarvoor moet u de exacte capaciteit van het regelventiel weten.

Wij produceren afsluiters met een standaardlengte. U kunt de maten ook vinden op ons datablad of 2D en 3D CAD-tekeningen in onze productpresentaties downloaden. Ga naar onze productcatalogus waar u links vindt naar documentatie en tekeningen – volg de onderstaande link.

Ga verder met het aandraaien van de stelmoer, ook wanneer het lange deel ervan niet meer zichtbaar is. De moer kan nog steeds 100 mm verder aangedraaid worden.

Video's