Drukreduceerregelaars

  • Overzicht
  • Hulpmiddelen en apps
  • Veelgestelde vragen
  • Video's

Drukreduceerregelaars bestaan uit een afsluiter en een drukverschilregelaar. Ze worden gebruikt in water- en stoomtoepassingen.

De drukafname wordt ingesteld op absolute druk. Ze worden geïnstalleerd in de aanvoer, vóór de toepassing waar de druk moet worden verlaagd.

Het drukreduceerventiel is nodig in energiedistributiesystemen waar de druk heel hoog is en/of veel varieert.

Dit treedt vooral op dichtbij pompstations in het netwerk. Door het reduceren van hoge drukken wordt een nauwkeurige en stabiele temperatuurregeling van de toepassing achter het reduceerventiel mogelijk.

Kenmerken en voordelen

Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden

Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil

Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)

Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.

Hulpmiddelen en apps

Applicatiegids

Veelgestelde vragen

Kan ik een maximale flow beperken met een drukverschilregelaar?

Ja, dat kan. Open het regelventiel volledig en stel de maximale flow in door het drukverschil aan te passen. U kunt ook het betreffende drukverschil berekenen, maar daarvoor moet u de exacte capaciteit van het regelventiel weten.

Wij ontwerpen een installatie volgens projectspecificaties.

Wij produceren afsluiters met een standaardlengte. U kunt de maten ook vinden op ons datablad of 2D en 3D CAD-tekeningen in onze productpresentaties downloaden. Ga naar onze productcatalogus waar u links vindt naar documentatie en tekeningen – volg de onderstaande link.

Video's