Multifunctionele regelaars

  • Overzicht
  • Hulpmiddelen en apps
  • Veelgestelde vragen
  • Video's

Dankzij een flexibel en modulair concept is het mogelijk om verschillende regelfuncties in één regelaar te combineren en te voldoen aan de zwaarste vereisten voor diverse toepassingen.

In sommige applicaties kan het nodig zijn om de flowtemperatuur te regelen, de maximale flow en de primaire retourtemperatuur te begrenzen door gebruik te maken van één enkele multifunctionele regelaar.

Een typisch voorbeeld van een dergelijk apparaat is de AVQMT, die net zo werkt als de AVQM, maar dan met een aanvullende zelfwerkende thermostaat (type AVT/STM).

De drukonafhankelijke afsluiter regelt de temperatuur aan de secundaire zijde en de zelfwerkende thermostaat begrenst de retourtemperatuur. In warmtapwatersystemen in woningen kan de thermostaat worden gebruikt als een veiligheidsthermostaat om zo gebruikers te beschermen tegen verbranding.

Kenmerken en voordelen

Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden

Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil

Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)

Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.

Hulpmiddelen en apps

Softwaretools

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Open het regelventiel volledig en stel de maximale flow in door het drukverschil aan te passen. U kunt ook het betreffende drukverschil berekenen, maar daarvoor moet u de exacte capaciteit van het regelventiel weten.

Wij produceren afsluiters met een standaardlengte. U kunt de maten ook vinden op ons datablad of 2D en 3D CAD-tekeningen in onze productpresentaties downloaden. Ga naar onze productcatalogus waar u links vindt naar documentatie en tekeningen – volg de onderstaande link.

Video's