• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Drukverschilregelaars en flowregelaars/-begrenzers

Een gecombineerde drukverschilregelaar en flowregelaar (PQ) bestaat uit twee onafhankelijke drukverschilregelaars en een flowbegrenzer (handbediend inregelventiel) geïntegreerd in één ventielhuis.

Dit apparaat heeft twee functies:

1) Een drukverschilregelaar handhaaft een vast drukverschil over de flowbegrenzer (flowregeling). Dit waarborgt automatische flowbegrenzing, onafhankelijk van drukvariaties in het systeem.

2) Een drukverschilregelaar handhaaft een constant drukverschil over motorbediende regelafsluiters of over het gehele circuit.

Dit is de beste oplossing voor de stadsverwarming omdat hierdoor beide variabelen (max. flow en drukverschil) onafhankelijk van het verwarmingsregelsysteem van de verbruiker ingesteld kunnen worden. Vooral wanneer het abonneestation eigendom is van de verbruiker heeft het nutsbedrijf geen invloed op de flowbegrenzing aan de verbruikers zijde van het systeem.

Dit stelt het stadsverwarmingsbedrijf in staat de beschikbare flow voor elke verbruiker en het drukverschil bij het substation te regelen. Hierdoor kan het netwerk efficiënt in balans worden gehouden.

Een andere oplossing is de PB-regelaar, die bestaat uit een drukregelaar en een flowbegrenzer (handbediend inregelventiel). De PB wordt gebruikt in systemen waar geen afzonderlijke flow- en drukverschillen nodig zijn.

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)

Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.

Kenmerken en voordelen

Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden

Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil

Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Hulpmiddelen en apps

Applicatiegids

Veelgestelde vragen

Video's