Kogelafsluiters en vlinderkleppen voor stadsverwarming
Kogelafsluiters zorgen voor de aan/uit-regeling van de stadsverwarmingstoepassing. In alle stadsverwarmingsinstallaties, warmtekrachtcentrales, distributienetwerken en afleverstations is er behoefte aan een aan/uit-regeling van de aansluiting van het gebouwsysteem. De aan/uit-regeling maakt het mogelijk om service-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het systeem te verrichten, doordat het voor een bepaalde periode kan worden uitgeschakeld.
Hydraulische balans en inregelen
De meest efficiënte koel- of verwarmingsinstallatie kan alleen worden gerealiseerd door middel van optimale hydraulische balans en perfecte temperatuurregeling. We hebben jarenlange ervaring op dit gebied en we kunnen hoogwaardige oplossingen leveren die innovatief en gebruikersvriendelijk zijn.