Danfoss biedt een uitgebreid assortiment radiatorafsluiters. Met hun robuuste ontwerp en constructie voldoen ze aan de strenge eisen van de commerciële en industriële sectoren. Er is een uitgebreid assortiment radiatorafsluiters verkrijgbaar voor vrijwel alle systemen. De radiatorafsluiters met voorinstelling zorgen voor een optimale verdeling van het water en het resultaat is meer comfort en een lager energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
Alle RA-N-afsluiters kunnen samen met alle soorten thermostatische elementen van de RA 2000-serie en met thermische TWA-A-motoren worden gebruikt.
RA-N-afsluiters worden gebruikt in 2-pijps verwarmingssystemen en worden geleverd in de series D, F en S, en voldoen aan de lokale normen.

Danfoss Dynamic Valve™
Danfoss Dynamic Valve™: een eenvoudige oplossing voor een dagelijkse uitdaging
Productreeks
Er is iets misgegaan. Hier werken we aan. Probeer het later nog eens.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|
Gerelateerde producten
Er is iets misgegaan. Hier werken we aan. Probeer het later nog eens.