• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Thermostaten voor vloerverwarming en -koeling zorgen ervoor dat het verwachte comfortniveau van vloerverwarming en -koelingssystemen wordt gehaald.

De basisoplossing voor het regelen van een systeem is het gebruik van een kamerthermostaat, ontworpen voor de relatief langzame reactietijden bij vloerverwarming of -koeling. De kamerthermostaat stuurt een thermische servomotor aan die meer of minder verwarmd of gekoeld water in het systeem toelaat. In de meeste gevallen wordt de thermostaat in de woonkamer gemonteerd.

Om de temperatuur in meerdere ruimtes te regelen, is een meer geavanceerde regeloplossing nodig. In elke kamer is een thermostaat gemonteerd. De kamerthermostaten zijn aangesloten op een hoofdregelaar. Elke uitgang op zo'n hoofdregelaar stuurt een thermische servomotor aan, gemonteerd op een afsluiter of verdeler welke overeenkomt met een bepaalde ruimte.

De meest geavanceerde regelsystemen voor vloerverwarming en -koeling voegen aan de hoofdregelaars een aantal speciale functies toe om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruiker te optimaliseren. Danfoss bijvoorbeeld, biedt een gecombineerd 24 volt en draadloos regelsysteem met verschillende modules en accessoires, waardoor geavanceerde koelingsregeling, vraaggestuurde aanvoertemperatuur en nog veel meer mogelijk is.

Kenmerken en voordelen

Het comfort verhogen: Vloerverwarming staat bekend om het hoge comfortniveau. Maar zonder kamerthermostaten zal het comfort niet voldoen aan de eisen die mensen stellen.

Het energieverbruik verlagen: Vloerverwarming bespaart ook 5% op het energieverbruik voor elke graad dat de kamertemperatuur kan worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Zonder kamerthermostaten om de temperatuur te verlagen zullen de besparingen niet voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruikers. 

Flexibiliteit: Er is altijd een oplossing die aan de eisen voldoet. Bekabeld of draadloos, 24 of 230V.