De mengsets van Danfoss worden toegepast voor het regelen van zowel het juiste debiet als de aanvoertemperatuur in hydraulische vloerverwarmingssystemen. Ze zijn zo ontworpen dat ze passen op onze FH-verdelers en vormen samen een compacte vloerverwarmingsverdeelunit met lage temperatuur.
De mengsets mengen nauwkeurig warm water uit de warmtebron en het koelere water dat terugkeert van de vloerverwarming. Hierdoor wordt de aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming op de gewenste temperatuur geregeld.
Er kan uit verschillende mengsets worden gekozen. Ze variëren qua capaciteit en circulatiepomp. Een mogelijke veiligheidsthermostaat beschermt de vloer tegen te hoge temperaturen en de elektronisch regelbare snelheidspomp past zich aan voor een correcte doorstroming van de circuits. Een standaard 3-standen pomp is ook beschikbaar. De ingebouwde terugslagklep zorgt voor de juiste doorstroomrichting. Een ontluchter aan de bovenzijde en een thermometer in de toevoer maken de mengset compleet.
Het compacte ontwerp en de flexibiliteit maken het mogelijk om de mengset direct aan de linker- of rechterkant van de verdeler te monteren. De aansluitingen van de primaire toe- en afvoerleidingen kunnen van opzij of van onderen komen.
Midi mengsets
Terwijl de FHM compacte mengsets het meest gebruikt worden voor vloerverwarmingssystemen met meerdere circuits, biedt Danfoss ook nog kleinere midi mengsets aan. Deze zijn ontworpen voor 1 tot 3 vloerverwarmingscircuits en bevatten zowel een kleine mengset als 1, 2 of 3 groepsverdelers en een CF2+ draadloze besturing met hoofdregelaar, allemaal voorgemonteerd.
Kenmerken en voordelen
-
Gemaakt om te passen bij verdelers: De afmetingen van de verdelers en mengsets zijn exact op elkaar afgestemd, zodat u een verdeelunit voor vloerverwarming met lage temperatuur kunt samenstellen die aan uw behoeften voldoet.
-
Compacte afmetingen: De afmetingen van zowel de mengsets als de FH-verdelers zorgen voor een zeer compacte verdeelunit die in kleine ruimtes kan worden gemonteerd.
-
Voorgemonteerde midi mengset: De eenvoudigste manier om een klein vloerverwarmingssysteem op te zetten. Er is alleen een aansluiting op de hoofdaanvoer- en retourleiding nodig en er moeten één of meer CF2+ kamerthermostaten worden toegewezen om de kamertemperatuur te regelen.