Onze SONDEX® plate & shell warmtewisselaars (SPS) zijn perfect voor toepassingen met condensatie en stoomverwarming. Een fully welded platenpakket zorgt dat de warmtewisselaars zeer geschikt zijn voor gebruik met agressieve media en hoge druk- en temperatuurwaarden. Ze nemen minder ruimte in beslag en zijn veel lichter, waardoor ze een goed alternatief vormen voor de shell & tube warmtewisselaars.
SONDEX® plate & shell warmtewisselaars (SPS) combineren de sterke punten van shell & tube warmtewisselaars en platenwarmtewisselaars, omdat ze de hoge werkdruk en -temperatuur van de eerste koppelen aan de hoge efficiëntie van de tweede. Onze plate & shell warmtewisselaars bieden het beste uit twee werelden, met ongeëvenaarde prestaties voor uiteenlopende toepassingen, vooral bij toepassingen met dampcondensatie.
Een zeer gemakkelijk aan te passen warmtewisselaar. Een uitstekende keuze voor gebruik bij condensatietoepassingen, vooral bij toepassingen zonder condensaatnakoeling. Ze zijn ook perfect te gebruiken als stoomverwarmers voor schone vloeistoffen, gedemineraliseerd water en schone thermische oliën.
De warmtewisselaar is zeer goed bestand tegen thermische schokken en tegen thermische en drukvermoeidheid, waardoor deze warmtewisselaar zeer geschikt is voor cyclische toepassingen en andere toepassingen met plotselinge, grote temperatuurschommelingen.
Verkrijgbaar in vastgeschroefd en fully welded ontwerp. De fully welded uitvoeringen zijn beter bestand tegen hogere temperatuur- en drukwaarden dan de geschroefde uitvoeringen, maar ze kunnen niet worden geopend voor reiniging. Dat kan met CIP-systemen (Cleaning in Place) worden gedaan.
SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars hebben een volledig gelast platenpakket, waardoor ze zeer geschikt zijn voor uitdagende toepassingen.
Video afspelen
*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar
De prestaties van gesoldeerde platenwarmtewisselaars garanderen, op basis van 30 jaar continue ontwikkeling, ongeëvenaarde efficiëntie voor alle toepassingen.
SONDEX® sanitaire platenwarmtewisselaars zijn gemaakt voor toepassingen met strenge hygiënische eisen en gebruiken FDA-conforme materialen. Wij hechten veel waarde aan uw eindproduct en nemen de nodige stappen om de hoogste outputkwaliteit te garanderen. Elke oplossing is ontworpen op basis van uw specificaties om daarmee de perfecte omstandigheden voor uw product te bieden.
SONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.
De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.
Onze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.
De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand: