Betrouwbare ultrasone energiemeter voor verwarming en koeling
SonoSelect™ is een compacte ultrasone meter voor het meten van het energieverbruik bij verwarming, koeling en gecombineerde verwarming en koeling in wooncomplexen. Dankzij de hoge meetfrequentie van het debiet (twee keer per seconde), de robuuste behuizing en het ontwerp van de omvormer is het een uitstekende keuze voor tapwater regelaars met onmiddellijke warmwaterbereiding.
Kenmerken en voordelen
Nauwkeurige meters garanderen juiste facturering van verwarming, koeling en bereiding van direct heet water
Versies met een hogere druk (PN25) en temperatuur (130°C) zijn ook geschikt voor primary side installations en hoogbouw
Hoge IP-waarde van het stroomonderdeel (IP68) en rekenonderdeel (IP65) voorkomt condensatieproblemen bij koeltoepassingen
Technische specificaties
- Grootte | Flow: DN15 - DN32 | Qp 0.6 - 6.0 m3/h
- Temperatuur | Druk: 5-130°C | PN25
- Type: Compacte meter (verwarming, koeling, gecombineerde verwarming en koeling)
- Goedkeuringen: MID-klasse II B+D (verwarming) | TS (DK) | PTB (DE) | BEV (AT) | METAS (CH) (koeling)
- Lengte van de flowsensorkabel: 1.5m
- Lengte van de temperatuursensorkabel: 1.5m | 3.0m | 5.0m
- Configuratiemogelijkheden: Communicatie-instellingen (radio, M-Bus, pulsen)
- Gegevensregistratie: 4 jaar
- Flowsensor: IP-klasse 68
- Calculator: Afneembaar en IP-klasse 65
- Modulair: 1 poort voor communicatiemodules
- Communicatie: 2x bedrade M-Bus | Draadloze M-Bus (OMS) | 2x Pulse in-/uitgang
- Tools: Bedienbaar via SonoApp™
- Voeding: Batterij (2xAA cell 3.6 VDC) | Netvoeding: 230 VAC
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turks | Turkije | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Kroatisch | Kroatië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Bulgaars | Bulgarije | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Litouws | Litouwen | 21 nov., 2016 | 1.0 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Hongaars | Hongarije | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slowaaks | Slowakije | 30 jun., 2016 | 991.5 KB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Servisch | Servië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Duits | Meerdere | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russisch | Central Asia Unit | 27 mei, 2016 | 2.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sloveens | Slovenië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinees | China | 27 mei, 2016 | 1.3 MB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Duits | Meerdere | 24 mei, 2016 | 357.7 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slowaaks | Slowakije | 30 jun., 2016 | 273.9 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 24 mei, 2016 | 383.9 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Kroatisch | Kroatië | 24 mei, 2016 | 377.2 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Engels | Meerdere | 12 apr., 2019 | 560.5 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinees | China | 24 mei, 2016 | 534.1 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Servisch | Servië | 24 mei, 2016 | 383.5 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russisch | Central Asia Unit | 24 mei, 2016 | 2.9 MB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Bulgaars | Bulgarije | 24 mei, 2016 | 313.9 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sloveens | Slovenië | 24 mei, 2016 | 375.1 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Hongaars | Hongarije | 24 mei, 2016 | 337.6 KB | |
| Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Engels | Meerdere | 12 apr., 2019 | 1.6 MB |
Hulpmiddelen en apps

SonoApp™ voor mobiele apparaten