Energiecalculator voor energiemetingen in commerciële gebouwen

Infocal™ 9 is een energiecalculator, bijvoorbeeld in combinatie met SONO 3500 CT™-flowmeters of SonoSensor™ 30-flowmeters. Het is ontworpen voor verwarming, koeling of gecombineerde warmte-/koudetoepassingen in lokale en energiedistributiesystemen.

De calculator is gecertificeerd conform MID klasse II B+D en wordt geleverd als een netstroomversie van 230 VAC of als batterijversie met een levensduur van 12 jaar.

Technische gegevens

  • Grootte:  DN15 – DN1200
  • Temperatuur: 0-160 °C 
  • Type: Energiecalculator
  • Goedkeuringen: MID klasse II B+D (verwarming)
  • Lengte van de kabel: tot 100,0 m (230 VAC)| 10,0 m (batterijvoeding)
  • Lengte van de temperatuursensorkabel: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
  • Configuratiemogelijkheden: 
    • Pulsuitgangen
    • Extra sensoren voor flow, druk en temperatuur
  • Gegevensregistratie: 36 maanden
  • Modulair: 1 poort voor communicatiemodules
  • Beveiligingsklasse: IP65
  • Communicatie:
    • Bekabelde M-bus
    • Draadloze M-bus (OMS)
    • 2x pulsuitgangen/-ingangen
    • RS 485 modbus RTU
    • 2x 4-20 mA 
  • Voeding:
    • Batterij D-cel 3,6 V
    • Netvoedingseenheid 230 VAC

Kenmerken en voordelen

Verkrijgbaar in een groot aantal maten, van DN15 tot DN1200

Pulsingang voor flowsensoren met een frequentie tot 200 Hz

Breed temperatuurbereik verhoogt de bruikbaarheid van het product

Tot 100,0 m flowkabellengte

Documentatie

Documentatie
Type (0)
Naam 
Taal (0)
Bijgewerkt 
Downloaden 
Bestandstype (0)
Er zijn geen assets om weer te geven.