• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Flowsensor Sono3500CT

  • Overzicht
  • Documentatie

Grote flowmeter voor
commerciële toepassingen

De Sono 3500 CT™ is een ultrasone flowmeter ontworpen voor verwarmings- en/of koelingstoepassingen in energiedistributiesystemen. In combinatie met een verwarmings-/koelingscalculator (bv. InfoCal™ 9) biedt de flowmeter mogelijkheden voor energiemeting in grote energiedistributienetwerken.
De sensor is gecertificeerd conform MID klasse II.

Technische gegevens

  • Grootte | Flow: DN100 – DN1200 | Qp 60 - 9.000 m3/u
  • Temperatuur | Druk: Compact: 2-120 °C / Afstand: 2-200 °C | PN16/25/40
  • Type: Flowmeter (warmte, koude en gecombineerd). Compacte of externe versie
  • Goedkeuringen: MID klasse II B+D (verwarming)
  • Lengte van de flowsensorkabel: 5,0 m | 10,0 m | 20,0 m | 30,0 m
  • Flowmeting: bidirectioneel
  • Beveiligingsklasse: IP65
  • Communicatie: 2 pulsuitgangen
  • Optische interface: IRDA met Modbus RTU-protocol
  • Voeding:
    • 115 / 230 VAC met één reservebatterij van 3,6 V
    • 3,6 V batterij met twee reservebatterijen van
      3,6 V

Kenmerken en voordelen

Voor toepassingen met hoge en zeer hoge temperaturen

Externe versie voor toepassingen met
zeer hoge temperaturen verhoogt de levensduur van de meter
en resulteert in lagere vervangingskosten

Geen drukverlies vermindert het pompvermogen
en de energie die gebruikt wordt voor de circulatie

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype