Systeem modules bieden een optimale configuratie in uw toepassing. Ervaar de hoge mate van flexibiliteit met lucht- of vloeistofkoeling en IP00 beschermingsgraad voor installatie in een besturingskast.
De iC7-Automation levert de betrouwbaarheid en prestaties die u nodig hebt, ongeacht de werkomgeving. Met connectiviteit, beveiliging en intelligentie kunt u met deze frequentieregelaar profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in Industrial IoT.
Ervaar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met deze ultracompacte frequentieregelaar. Naast een hoge vermogensdichtheid biedt de iC7-Marine u een krachtige combinatie van intelligentie en asprestaties, klaar voor de meest uitdagende toepassingen.
De iC7-Hybrid vermogensomzetter is uw ticket om deel te nemen aan de energietransitie. Profiteer van energiebesparingen met hybride en volledig elektrische oplossingen voor maritieme vermogensomzetting. Andere mogelijkheden zijn smartgridtoepassingen zoals energieopslag, gebruik van walstroom, opladen en elektrolyse.
Stelt systeemintegrators, machinebouwers en OEM's in staat om efficiënte industriële frequentieregelaarsystemen te ontwerpen en te bouwen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
VACON® NXP DCGuard™ voorziet in een betrouwbare kortsluitbeveiliging van DC-netten, voor volledige selectiviteit tussen DC-netten, en zorgt bij een storing voor een snelle loskoppeling.
Maximaliseert de energieopbrengst in hybride oplossingen en helpt de prestaties te verbeteren door energieondersteuning dicht bij het verbruikspunt te brengen.
Lucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.
Bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
Brengt in veeleisende situaties de voordelen met zich mee van waterkoeling in gemeenschappelijke DC-bussystemen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).