Een compacte en voordelige softstarter
Een ongelooflijk voordelige en compacte softstartregelaar die een elementaire softstart- en stopfunctie biedt, met eenvoudige montage op een DIN-rail.
Het 'fit-and-forget' halfgeleiderontwerp vereenvoudigt de installatie en vereist minder paneelruimte. U kiest een product op basis van het motorvermogen. Instelbare aan- en uitlooptijden behoren tot de mogelijkheden. Met behulp van draaischakelaars kunt u de aan- en uitlooptijden afzonderlijk en nauwkeurig afstellen tussen 0,4 en 10 seconden. Het startkoppel is in te stellen op 0 tot 85% van het koppel bij inschakeling direct op het net.
Voedingsspanningen en vermogensbereik
- 3 X 380-480 V…1.5-11 kW (25 A)
Kenmerken en voordelen
-
Dankzij het compacte formaat bespaart u paneelruimte
-
De selectie is eenvoudig en de voorraad blijft tot een minimum beperkt dankzij de universele regelspanning
-
Kortere inbedrijfstellingstijd en ruimtebesparing dankzij de gemakkelijke DIN-railmontage voor vermogens tot 30 kW
-
Betrouwbare werking door het robuuste halfgeleiderontwerp en het bijna onbeperkte aantal starts per uur zonder derating
-
Externe koeling of overdimensionering is niet nodig, omdat de maximale omgevingstemperatuur 50 °C bedraagt zonder derating