• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De VACON® NXL frequentieregelaar heeft de Inactive-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Reserveonderdelen en serviceopties zijn niet langer beschikbaar. Het gebruik van een frequentieregelaar in deze fase kan leiden tot onvoorspelbare procesonderbrekingen als gevolg van slijtage of een defect. 

Danfoss adviseert vervanging met behulp van de DrivePro® Retrofit service om de levensduur en circulaire waarde van uw installatie te optimaliseren.

Wij helpen u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.

 

Zoek technische documentatie voor VACON® NXL

Vervangende producten: VACON® 100 en VACON® 20

De VACON® 100 INDUSTRIAL is een werkpaard voor zeer diverse industriële toepassingen. De gebruiksvriendelijke en robuuste motorregelingen verbeteren de betrouwbaarheid en efficiëntie van alle typen draaistroommotoren, waaronder inductie-, permanentmagneet- en synchrone reluctantiemotoren.

Vermogensbereik

208-240 V...0,55-90 kW
80-500 V...1,1-630 kW
525-690 V...5,5-800 kW

Lees meer over VACON® 100 INDUSTRIAL

De VACON® 20 frequentieregelaar bevat volop functies en mogelijkheden om elke machineregeling naar een hoger niveau te tillen. Ingebouwde PLC-functionaliteit zorgt ervoor dat dit product zich aan elke taak aanpast en kostenbesparend werkt.

Power range

1 x 105-120 V.... 0.25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V.  ..0,75-5,5 kW

<

Lees meer over VACON® 20

Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit

Hoe gemakkelijk kan het zijn?

We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert voert een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uit, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.